Lubrificador automático MultiPoint LAGD 400

Facilidade para os diversos pontos de lubrificação com graxa

Lubrificador automático SKF MultiPoint LAGD 400
A lubrificação de rolamentos com os tipos e quantidades corretos de graxa é essencial para operações sem problemas. Pesquisas demonstram que 36% de todos os rolamentos apresentam falhas prematuras, devido à lubrificação incorreta. Especialmente em instalações com vários pontos de lubrificação, isso pode acarretar um processo caro e demorado. O LAGD 400, o lubrificador automático centralizado, é o equipamento automático de lubrificação mais econômico e simples atualmente disponível para vários pontos de lubrificação com graxa. Seu projeto compacto, associado à precisão controlada eletronicamente, é uma excelente solução para uma vida útil prolongada do rolamento e aumento da disponibilidade de suas máquinas.

Sendo um sistema de lubrificação que você mesmo pode instalar, o lubrificador automático SKF MultiPoint pode ser instalado com facilidade, sem a necessidade da assistência onerosa de uma empresa de serviços de lubrificação, além de não necessitar treinamentos especiais. Uma vez que a taxa de dosagem de graxa correta para sua aplicação tenha sido calculada por meio do SKF DialSet, o programa da SKF para cálculos da relubrificação, LAGD 400, manterá até oito pontos de lubrificação automaticamente, impedindo tanto a falta quanto o excesso de graxa. O recipiente transparente de graxa permite uma fácil inspeção, ao passo que um alarme eletrônico irá alertá-lo, quando o cartucho de graxa estiver vazio.
  • Sistema de lubrificação centralizado que você mesmo pode usar
  • Até 8 linhas de alimentação
  • Fácil de usar
  • O programa SKF DialSet ou o LubeSelect para graxas SKF podem ser usados para calcular a quantidade de graxa necessária por um determinado período de tempo
  • Longas linhas de alimentação (máximo de 5 m/16 pés)
  • Ajuste e leitura eletrônicos dos parâmetros de controle
  • Função de alarme para linhas de alimentação bloqueadas e cartuchos vazios
  • Controlado pela máquina (ou seja, o lubrificador funciona apenas quando a máquina está em operação)
  • Resistência a alta pressão (40 bar/600 psi)
  • Testado e aprovado com todas as graxas SKF
  • Emprega cartuchos padrão de graxa SKF (420 ml)
  • Pronto para uso, todos os acessórios inclusos
  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    Designação
    LAGD 400
    Conteúdo
    Lubrificador de 8 saídas

    Tubulação de 20 m

    Conectores rápidos para o lado da aplicação

    2 conectores em Y

    LGMT 2/cartucho de graxa 0,4
    Número de linhas de alimentação
    1 - 8
    Pressão máxima
    40 bar (600 psi)
    Graxa apropriada
    NLGI 1, 2 e 3
    Comprimento máximo das linhas de alimentação
    5 m (16 ft)
    Temperatura ambiente
    de 0 a 50 °C (32 to 120 °F)
    Mecanismo de acionamento
    Eletromecânico
    Volume
    de 0,1 a 10 cm³/dia (0.003 - 0.35 US fl oz/day) por saída
    aproximadamente de 0,6 a 65 g/semana (0.02 - 2.3 oz/week)
    Alimentação
    de 110 a 240 V CA, 50 a 60 Hz ou 24 V CC
    Alarmes
    Linhas de alimentação bloqueadas, cartucho vazio; interno e externo
    Direção externa
    Direção externa de relés
    Classificação IP
    54
    Tubos de lubrificação
    20 m (65 ft), náilon, 6 x 1,5 mm
    (1/4 x 0.06 in)
    Rosca de conexão
    G 1/4
    Altura
    510 mm (20 in)
  • Acessórios
  • Peças de reposição

Documentos relacionados

SKF logo