Lubrificador automático MultiPoint série LAGD 1000

Lubrificação centralizada para até 20 pontos

Lubrificador automático SKF MultiPoint LAGD série 1000
O lubrificador automático SKF MultiPoint LAGD 1000 é um sistema de lubrificação centralizado e confiável que oferece soluções de lubrificação para rolamentos e máquinas. O LAGD 1000 usa uma bomba de alta pressão e um alimentador progressivo para lubrificar entre 10 e 20 pontos de lubrificação. Fornecido como um kit completo pronto para uso, todos os acessórios necessários estão incluídos na caixa.
  • Apropriado para graxas de NLGI 000 a NLGI 2, oferece alta flexibilidade nos tipos de lubrificantes que podem ser empregados
  • Projeto resistente e robusto com classificação IP65, apropriado para a maioria dos ambientes industriais
  • Reservatório transparente, o que permite o monitoramento visual do nível de lubrificante
  • Divisor progressivo para que a quantidade idêntica de graxa chegue a cada um dos pontos de lubrificação
  • Recipiente de graxa recarregável de 1 litro (33.8 US fl oz), o que amplia os intervalos entre os reabastecimentos
  • Diversas opções de programação, o que oferece flexibilidade na adaptação na maioria das aplicações
  • Alarme de reservatório vazio, o que ajuda a reduzir os riscos associados à falta de lubrificação
  • Ampla faixa de temperaturas, o que ajuda a atender a diversas condições operacionais, o ano inteiro
  • Função de alteração do ciclo que avisa o operador em caso de entupimento de saídas para que ações imediatas possam ser tomadas
  • O programa SKF DialSet ou o LubeSelect para graxas SKF pode ser usado para calcular a quantidade de graxa necessária por um determinado período de tempo.
Designações de ordem
Tensão variávelNúmero de
pontos de lubrificação
Designação
CC: 24V CC10LAGD 1000/DC10
 12LAGD 1000/DC12
14LAGD 1000/DC14
16LAGD 1000/DC16
18LAGD 1000/DC18
20LAGD 1000/DC20
AC: 115-240 CA10LAGD 1000/AC10
12LAGD 1000/AC12
14LAGD 1000/AC14
16LAGD 1000/AC16
18LAGD 1000/AC18
20LAGD 1000/AC20

Dados técnicos e acessórios

  • LAGD 1000/CC
    Especificações técnicas
    Designação
    LAGD 1000/DC..
    Pressão operacional máxima
    150 bar (2 175 psi)
    Temperatura operacional permitida
    -25 a 75 °C (-13 to 167 °F)
    Número de saídas
    10 a 20
    Comprimento máximo dos tubos
    6 m (19.7 ft)
    Tubulação
    6 x 1,25 mm (0.05 in)
    Saída do elemento de bombeamento
    2 cm³/min (0.122 in³/min)
    Capacidade do reservatório
    1 litro (33.8 US fl oz)
    Graxas
    até o grau NLGI 2
    Pressão da vazão < 700 mbar
    Peso
    3,7 kg (8.2 lb)
    Sistema de proteção
    IP65
    Especificações elétricas

    Conexão elétrica
    DIN EN 175 301-803, acompanha plugue
    Tensão nominal
    24V CC
    Consumo de energia
    n/d
    Tipo de pilha
    n/d
    Tipo de potência de entrada a 20 °C
    0,5 A
  • LAGD 1000/AC
  • Acessórios
SKF logo