Sistemas de lubrificação progressiva

para óleo, graxa fluida e graxa

Os sistemas de lubrificação progressiva SKF ProFlex e Lincoln Quicklub podem ser utilizados em máquinas pequenas e médias com pontos de lubrificação dispersos que exigem quantidades variáveis de lubrificação.

Os sistemas de lubrificação progressiva consistem em uma bomba conectada a pelo menos um dispositivo de dosagem principal. Se necessário, dispositivos de dosagem secundários podem ser conectados às saídas do dispositivo de dosagem principal para aumentar a quantidade de pontos de lubrificação.

A bomba fornece lubrificante aos dispositivos de dosagem com uma pressão de até 550 bar (8 000 psi), dependendo do modelo da bomba. Os dispositivos de dosagem dividem o lubrificante em quantidades iguais ou predefinidas de lubrificante, dependendo do dispositivo de dosagem. Os sistemas progressivos da SKF podem dispensar uma quantidade precisa e dosada do lubrificante para até 150 pontos de lubrificação em distâncias de aproximadamente 15 m (16 yd). Para aplicações a óleo, mesmo em conexão com limitadores de vazão, é possível percorrer distâncias superiores a 100 m (110 yd).

Os sistemas progressivos SKF fornecem lubrificação contínua desde que a bomba esteja em operação. Quando a bomba para, os pistões do dispositivo de dosagem progressiva para na posição atual. Quando a bomba começar a fornecer lubrificante novamente, os pistões seguirão de onde partiram.

Overview of progressive lubrication systems for oil, fluid-grease and grease

  • Benefits and applications
    Progressive lubrication systems for construction machines
    • Continuous lubrication
      Delivers frequent and measured amounts of lubricant to each lubrication point
    • Reliable monitoring and control
      Easy system monitoring and simple blockage control, integrated system control and monitoring
    • Variety of applications
      • construction machines (concrete pumps, mortar pumps, loaders, excavators, trenchers)
      • on-road trucks (snow removal, waste press)
      • agricultural machines (harvesters, balers, manure spreaders, sugar cane loaders)
      • wood reclaimers
      • material handling (reach stackers, crane carts)
      • asphalt mixing plants
      • wind turbine generators
      • food and beverage facilities (fillers, washing machines
      • oil and gas industry reciprocating compressors
    • Effectively in harsh conditions
      potentially high lubrication-point back pressure, dirty, wet or humid environments (including ATEX / EEX), and low temperatures
  • Pumps
  • Metering devices
  • Monitoring devices
  • Control units
SKF logo