Acessórios do lubrificador automático

Uma linha completa para maior versatilidade com os lubrificadores automáticos por ponto único SKF
Detalhes de pedido
Designação
Descrição
Adequado para uso com:
ConectoresSérie LAGD
Série TLSD
Série TLMR
LAPA 45
Conexão angular de 45°
LAPA 90
Conexão angular de 90°
LAPE 35
Extensão 35 mm
LAPE 50
Extensão 50 mm
LAPF F1/4
Tubo de conexão fêmea G1/4
 
LAPF M 1/4
Tubo de conexão macho G1/4
 
LAPF M 1/4S
Tubo de conexão macho G1/4
para tubo 6 x 4
  
LAPF M 1/4SWTubo de conexão macho
G1/4 extraforte
LAPF M 1/8
Tubo de conexão macho G1/8
 
LAPF M 1/8S
Tubo de conexão macho G1/8
para tubo 6 x 4
  
LAPF M 3/8
Tubo de conexão macho G3/8
 
LAPG 1/4
Pino graxeiro G1/4
LAPM 2
Conexão em Y
LAPN 1/8
Pino graxeiro G1/4 – G1/8
LAPN 1/2
Pino graxeiro G1/4 – G1/2
LAPN 1/4
Pino graxeiro G1/4 – G1/4
LAPN 1/4 UNF
Pino graxeiro G1/4 – 1/4 UNF
LAPN 3/8
Pino graxeiro G1/4 – G3/8
LAPN 6
Pino graxeiro G1/4 – M6
LAPN 8
Pino graxeiro G1/4 – M8
LAPN 8x1
Pino graxeiro G1/4 – M8 x 1
LAPN 10
Pino graxeiro G1/4 – M10
LAPN 10x1
Pino graxeiro G1/4 – M10 x 1
LAPN 12
Pino graxeiro G1/4 – M12
LAPN 12 x 1,5
Pino graxeiro G1/4 – M12 x 1,5
Válvulas antirretorno (para aplicações de óleo)   
LAPV 1/4
Válvula antirretorno G1/4
LAPV 1/8
Válvula antirretorno G1/8
Escovas (para aplicações de óleo)   
LAPB 3x4E1
Escova 30 x 40 mm
LAPB 3x7E1
Escova 30 x 60 mm
LAPB 3x10E1
Escova 30 x 100 mm
LAPB 5-16E1
Escova elevadora, folga de 5 a 16 mm
 
Tubos flexíveis   
LAPT 1000
Tubo flexível, 1.000 mm de comprimento,
8 x 6 mm
 
LAPT 1000S
Tubo flexível, 1.000 mm de comprimento,
6 x 4 mm
  
LAPT 1000SWTubo flexível extraforte,
1.000 mm de comprimento, 8 x 6 mm
LAPT 5000
Tubo flexível, 5.000 mm de comprimento,
8 x 6 mm
 
LAPT 5000S
Tubo flexível, 5.000 mm de comprimento,
6 x 4 mm
  
LAPT 5000SWTubo flexível extraforte,
5.000 mm de comprimento, 8 x 6 mm
Dispositivos de montagem e proteção
e acessórios
   
LAPC 13Suporte
  
LAPC 50
Fixador
  
LAPC 63
Fixador
  
LAPP 4
Base de proteção
  
LAPP 6
Tampa de proteção
  
TLMR 201-1Tampão do cabo M12 para TLMR 201 (diâmetro do cabo de 4 a 6 mm)  
TLSD 1-BATC
Bateria de lítio para TLSD 125/250
  
SKF logo