Dosador de lubrificante automático por ponto único eletromecânico

Dosador de lubrificante automático série TLMR

Dosador de lubrificante automático SKF série TLMR – Lubrificadores automáticos por ponto único eletromecânicos
Um suporte especial facilita a montagem do TLMR em uma superfície
Um suporte especial facilita a montagem do TLMR em uma superfície
Os cartuchos podem ser substituídos com facilidade
Os cartuchos podem ser substituídos com facilidade
O Dosador de lubrificante automático SKF é um lubrificador automático por ponto único desenvolvido para fornecer graxa a um único ponto de lubrificação. Com pressão relativamente alta de 30 bar, esse lubrificante pode funcionar em longas distâncias, proporcionando resultados otimizados para locais de lubrificação de difícil acesso e inseguros. Com uma ampla faixa de temperaturas e um projeto robusto, o lubrificador TLMR é indicado para condições operacionais que abrangem diversos níveis de temperatura e vibração.
  • Preenchido com graxas SKF de alta qualidade
  • Taxa de dosagem independente da temperatura
  • Pressão máxima de descarga de 30 bar durante todo o período de dosagem
  • Taxa de dosagem disponível em várias configurações
  • Disponível em duas versões: TLMR 101 alimentado por baterias (do tipo AA de lítio padrão) e TLMR 201 alimentado por 12 a 24 V CC
  • Disponível com cartuchos não recarregáveis em dois tamanhos: 120 ml e 380 ml
  • Fácil de instalar e usar
  • Elevada proteção contra poeira e água (IP = 67)
  • Ampla linha de acessórios

Aplicações típicas
  • Montagem remota para lubrificação em locais perigosos e restritivos
  • Aplicações que exigem alto consumo de lubrificante
  • Aplicações que apresentam alta vibração em operação
  • A excelente proteção contra poeira e água (IP = 67) torna o TLMR indicado para aplicações de máquinas em geral e máquinas de processamento de alimentos
  • O excelente desempenho em alta temperatura torna o TLMR indicado para salas de máquinas e aplicações de ventiladores de ar quente
  • O excelente desempenho em baixa temperatura torna o TLMR indicado para aplicações de turbinas eólicas

O software SKF DialSet auxilia no cálculo da taxa de dosagem correta.

Linha de cartuchos de graxa disponíveis para o Dosador de lubrificante automático SKF

Detalhes do pedido

Conjuntos completos
DesignaçãoTLMR 101/38WA2TLMR 201/38WA2
BombaTLMR 101TLMR 201
LubrificanteLGWA 2LGWA 2
DescriçãoGraxa para rolamentos de carga elevada, pressão extrema e ampla faixa de temperaturasGraxa para rolamentos de carga elevada, pressão extrema e ampla faixa de temperaturas
ProdutoLubrificador completo alimentado por bateriasLubrificante completo alimentado por corrente contínua de 12 a 24 V
Conjuntos de refis TLMR 101 (cartucho e bateria)
LubrificanteDescriçãoProdutoDesignação
LGWA 2Graxa para rolamentos de carga elevada, pressão extrema e ampla
faixa de temperaturas
Conjunto de refil com 120 ml
Conjunto de refil com 380 ml
LGWA 2/MR120B
LGWA 2/MR380B
LGEV 2Graxa para rolamentos de viscosidade extremamente alta com 
lubrificantes sólidos 

Conjunto de refil com 380 ml

LGEV 2/MR380B
LGHB 2Graxa para rolamentos de carga elevada, alta temperatura e alta 
viscosidade

Conjunto de refil com 380 ml
 
LGHB 2/MR380B
LGHP 2Graxa para rolamentos de alto desempenho e alta 
temperatura

Conjunto de refil com 380 ml

LGHP 2/MR380B
LGFP 2Graxa para rolamentos compatível com alimentos
com certificação NSF H1
Conjunto de refil com 120 ml
Conjunto de refil com 380 ml
LGFP 2/MR120B
LGFP 2/MR380B
LGWM 1Graxa para pressão extrema e
baixas temperaturas
Conjunto de refil com 380 mlLGWM 1/MR380B
LGWM 2Graxa para rolamentos de carga elevada e ampla
faixa de temperaturas
Conjunto de refil com 380 ml
LGWM 2/MR380B
LGEP 2Graxa para rolamentos de pressão extremaConjunto de refil com 380 mlLGEP 2/MR380B
LGMT 3Graxa de uso geral industrial e automotivaConjunto de refil com 380 mlLGMT 3/MR380B
Cartuchos TLMR 201
LubrificanteDescriçãoProdutoDesignação
LGWA 2Graxa para rolamentos de carga elevada, pressão extrema e ampla
faixa de temperaturas
Cartucho de 120 ml
Cartucho de 380 ml
LGWA 2/MR120
LGWA 2/MR380
LGEV 2Graxa para rolamentos de viscosidade extremamente alta com 
lubrificantes sólidos 

Cartucho de 380 ml

LGEV 2/MR380
LGHB 2Graxa para rolamentos de carga elevada, alta temperatura e alta 
viscosidade

Cartucho de 380 ml
 
LGHB 2/MR380
LGHP 2Graxa para rolamentos de alto desempenho e alta 
temperatura

Cartucho de 380 ml

LGHP 2/MR380
LGFP 2Graxa para rolamentos compatível com alimentos
com certificação NSF H1
Cartucho de 120 ml
Cartucho de 380 ml
LGFP 2/MR120
LGFP 2/MR380
LGWM 1Graxa para pressão extrema e
baixas temperaturas
Cartucho de 380 mlLGWM 1/MR380
LGWM 2Graxa para rolamentos de carga elevada e ampla
faixa de temperaturas
Cartucho de 380 mlLGWM 2/MR380
LGEP 2Graxa para rolamentos de pressão extremaCartucho de 380 mlLGEP 2/MR380
LGMT 3Graxa de uso geral industrial e automotivaCartucho de 380 mlLGMT 3/MR380
Bomba TLMR
DesignaçãoDescrição
TLMR 101Lubrificador alimentado por baterias
TLMR 201Lubrificador alimentado por corrente contínua de 12 a 24 V
  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    Capacidade de graxa120120 ml (4.1 fl oz US)
     380380 ml
    Tempo de esvaziamento Ajustável pelo usuário: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 meses ou purga
    Menor configuração1200,16 ml por dia (0.005 fl oz US)
     3800,5 ml por dia (0.016 fl oz US)
    Maior configuração1203,9 ml por dia
     38012,5 ml por dia
    Purga 31 ml por hora (1 fl oz US)
    Faixa de temperaturas ambiente De -25 °C a 70 °C (-13 °F to 158 °F)
    Pressão operacional máxima 30 bar (435 psi)
    Mecanismo de acionamento Eletromecânico
    Rosca de conexão G 1/4 fêmea
    Comprimento máximo da linha de alimentação Até 5 metros (16 ft) *
    LED indicador de status OK (em verde a cada 8 segundos)
    Quase vazio (em verde e vermelho a cada 8 segundos)
    Erro (em vermelho a cada 8 segundos)
    Nível de proteção de acordo com a DIN EN 60529 IP67
    Nível de proteção de acordo com a DIN 40 050 Parte 9 IP 6k9k
    Bateria do TLMR 101 4 pilhas de lítio AA
    Energia do TLMR 201 Corrente contínua de 12 a 24 V
    Dimensões Vide instruções de uso
    Descarte  
    Resíduo industrial Código da UE
    Embalagem 15 01 10
    Bateria  16 06 05
    * O comprimento máximo da linha de alimentação depende da temperatura ambiente, do tipo de graxa e da contrapressão criada pela aplicação.
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo