Lubrificadores automáticos por ponto único eletromecânicos

SKF SYSTEM 24

Lubrificador automático por ponto único da série TLSD SKF SYSTEM 24
A série SKF TLSD é a primeira opção quando se precisa de um lubrificador automático simples e confiável para temperaturas variáveis ou quando as condições de aplicação (como vibração, espaço limitado ou ambientes perigosos) exigem uma montagem remota.
  • Abastecidos com lubrificantes SKF especialmente desenvolvidos para aplicações de rolamentos.
  • Taxa de dosagem independente da temperatura.
  • Pressão máxima de descarga de 5 bar durante todo o período de dosagem.
  • Taxa de dosagem disponível em várias configurações.
  • Reservatório transparente, o que permite inspeção visual.
  • LEDs vermelho, amarelo e verde indicam o status do lubrificador.
  • O conjunto de reabastecimento inclui a bateria.
  • Bateria especial disponível para condições operacionais frias.
  • Fornecido com flange de apoio para maior resistência.
  • Adequado tanto para a instalação direta quanto remota.
  • Ampla linha de acessórios.
Aplicações típicas
  • Aplicações cruciais que requerem extrema confiabilidade e monitoramento adicional.
  • Aplicações em locais restritivos e perigosos.
  • Aplicações que exigem grandes volumes de lubrificante.

O software SKF DialSet auxilia no cálculo da taxa de dosagem correta.

Série SKF SYSTEM 24 TLSD
Série SKF SYSTEM 24 TLSD
A. A tampa transparente garante o fácil monitoramento visual das configurações de lubrificação.

B. A unidade pode ser programada para dosar lubrificantes em configurações de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 e 12 meses.

C. A mesma unidade de acionamento pode ser usada com ambas as versões do cartucho com um simples ajuste de uma chave de 125/250 ml.

D. Luzes de LED de tráfego são vistas de qualquer lado, devido à presença de LEDs duplos nas laterais do lubrificador. O significado das luzes é o seguinte:
– Luz verde: O lubrificador está funcionando adequadamente.
– Luz amarela: O lubrificador ainda está funcionando, mas logo será necessário tomar alguma medida. A luz amarela serve como uma luz de pré-aviso.
– Luz vermelha: O lubrificador parou de funcionar.


Unidade com reabastecimento de 125 ml - fig. 1
Unidade com reabastecimento de 250 ml - fig. 2

Observação: Os lubrificadores TLSD e os conjuntos de reabastecimento SD não são oferecidos/vendidos/usados na Alemanha, França ou nos Estados Unidos.
Detalhes de pedido - Unidades completas


Graxa
DescriçãoUnidade completa com 125 mlUnidade completa com 250 ml
LGWA 2
Carga elevada, pressão extrema, ampla faixa de temperaturas
TLSD 125/WA2
TLSD 250/WA2
LGEM 2
Graxa de rolamento de alta viscosidade com lubrificantes sólidos
TLSD 125/EM2
TLSD 250/EM2
LGHB 2
Carga elevada, alta temperatura, alta viscosidade
TLSD 125/HB2
TLSD 250/HB2
LGHP 2
Alto desempenho, temperaturas altas
TLSD 125/HP2
TLSD 250/HP2
LGFP 2
Compatível com alimentos e certificado NSF H1
TLSD 125/FP2
TLSD 250/FP2
Óleo de corrente
LHMT 68
Óleo para temperaturas médias
TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
Detalhes de pedido - Conjuntos de reabastecimento


Graxa
DescriçãoConjunto de reabastecimento com 125 ml
Conjunto de reabastecimento com 250 ml
LGWA 2
Graxa EP multiuso
LGWA 2/SD125
LGWA 2/SD250
LGEM 2
Cargas pesadas, rotações lentas
LGEM 2/SD125
LGEM 2/SD250
LGHB 2
Cargas e temperaturas elevadas, rótula
LGHB 2/SD125
LGHB 2/SD250
LGHP 2
Poliureia de alto desempenho
LGHP 2/SD125
LGHP 2/SD250
LGFP 2Indústria de processamento de alimentos
LGFP 2/SD125
LGFP 2/SD250
LGWM 2
Cargas elevadas, ampla faixa de temperaturas
LGWM 2/SD125
LGWM 2/SD250
Óleo de corrente
LHMT 68
Óleo para temperaturas médias
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
LHHT 265
Óleo para altas temperaturas
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
LHFP 150
Óleo compatível com alimentos e certificação NSF H1
LHFP 150/SD125
LHFP 150/SD250
  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    DesignaçãoTLSD 125 e TLSD 250
    Capacidade de graxa
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    125 ml (4.2 US fl oz)
    250 ml (8.5 US fl oz)
    Tempo de esvaziamentoAjustável pelo usuário: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 e 12 meses
    A mais baixa purga de graxa
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    0,3 ml (0.01 US fl oz) por dia
    0,7 ml (0.02 US fl oz) por dia
    A mais alta purga de graxa
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    4,1 ml (0.13 US fl oz) por dia
    8,3 ml (0.28 US fl oz) por dia
    Faixa de temperaturas ambiente
    – TLSD 1-BAT
    – TLSD 1-BATC
    De 0 a 50 °C (30 to 120 °F)
    de –10 a +50 °C (15 to 120 °F)
    Pressão operacional máxima5 bar (75 psi)
    Mecanismo de acionamentoEletromecânico
    Rosca de conexãoG1/4
    Comprimento máximo da linha de alimentação com:
    – graxa
    – óleo
    Até 3 metros (10 ft) 1)
    Até 5 metros (16 ft)
    LED indicador de status
    – Led verde (a cada 30 s)
    – led amarelo (a cada 30 s)
    – led amarelo (a cada 5 s)
    – led vermelho (a cada 5 s)
    – led vermelho (a cada 2 s)
    OK
    Pré-aviso, baixa energia da bateria
    Pré-aviso, alta contrapressão
    Aviso, parou por um erro
    Aviso, cartucho vazio
    Lubrificador montado de acordo com o nível de proteçãoIP 65
    Bateria
    – TLSD 1-BAT
    – TLSD 1-BATC
    4,5 V 2,7 Ah/Alcalina-manganês
    4,5 V 2,9 Ah/Dissulfeto de ferro-lítio
    Temperatura de armazenamento recomendada20 °C (70 °F)
    Vida útil armazenada do lubrificante3 anos 2)
    (2 anos para LGFP 2 e óleos)
    Peso total (incluindo a embalagem)
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    635 g (22.5 oz)
    800 g (28.2 oz)
    1) O comprimento máximo da linha de alimentação depende da temperatura ambiente, do tipo de graxa e da contrapressão criada pela aplicação.
    2) A vida útil máxima de armazenamento é de 3 anos, a partir da data de fabricação impressa na lateral do reservatório. O reservatório e o pacote de bateria devem ser usados na configuração de 12 meses, mesmo se ativados três anos após a data de fabricação.
  • Acessórios
  • Peças de reposição

Documentos relacionados

SKF logo