Conjuntos de lubrificação para elevadores

Redução dos níveis de vibração com menos manutenção

Conjuntos de lubrificação para elevadores

A lubrificação insuficiente em trilhos de guia de elevadores causa vibração. Por sua vez, isso cria ruídos desagradáveis que levam à parada de máquina, interrupção do serviço e aumento dos custos de manutenção. Os métodos de lubrificação de elevadores convencionais são um pouco imprecisos, levando ao excesso e à falta de lubrificação. Isso pode resultar em derramamentos, respingos em janelas e acúmulos no fosso.

Os conjuntos de lubrificação para elevadores SKF SYSTEM 24 fornecem uma melhor alternativa ao método convencional de um reservatório de óleo com um sistema capilar. Eles são indicados para uso em prédios residenciais e de escritórios, hospitais, hotéis, shoppings e metrô.

  • Reduz o desgaste, o ruído e os níveis de vibração por meio de lubrificação adequada
  • Reduz as chamadas de manutenção devido a paradas programadas e não programadas
  • Melhora a limpeza das janelas, dos vidros e do fosso do elevador
  • Seguro e não agride o meio ambiente – sem derramamentos de óleo e fácil de reciclar
Lubrificação para elevadores com SKF SYSTEM 24
Configuração de tempo
Uma vez montado, o sistema pode ser programado para dosar lubrificante em intervalos entre um mês e 12 meses, para atender às necessidades específicas da aplicação. A melhor forma de determinar a configuração correta é a verificação do filme de óleo no trilho de guia durante a manutenção. Um tempo de esvaziamento entre 3 e 6 meses pode ser esperado em condições rigorosas de alta contaminação, temperatura mais alta e alta taxa de utilização do elevador. Em condições normais, pode ser esperado um tempo de esvaziamento entre 6 e 12 meses.
Detalhes de pedido
DesignaçãoConteúdo
LAPB 5/2KKit de elevador para trilho de 5 mm:
2 suportes para escovas com feltro de 5 mm
2 lubrificadores LAGD 125/HMT68
2 suportes de instalação
óleo em frasco de 50 ml (1.7 fl oz US)
LAPB 9/2KKit de elevador para trilho de 9 mm:
2 suportes para escovas com feltro de 9 mm
2 lubrificadores LAGD 125/HMT68
2 suportes de instalação
óleo em frasco de 50 ml (1.7 fl oz US)
LAPB 16/2KKit de elevador para trilho de 16 mm:
2 suportes para escovas com feltro de 16 mm
2 lubrificadores LAGD 125/HMT68
2 suportes de instalação
óleo em frasco de 50 ml (1.7 fl oz US)
LAPB 5-16/2KKit de elevador para trilho de 5 mm, 9 mm ou 16 mm:
2 suportes para escovas com feltro de 5 mm, 9 mm e 16 mm
2 lubrificadores LAGD 125/HMT68
2 suportes de instalação
óleo em frasco de 50 ml (1.7 fl oz US)
LAPB 5-16E1Escova para elevador:
1 suporte para escova com feltro de 5 mm, 9 mm e 16 mm
LAGD 125/HMT68Lubrificador:
1 lubrificador preenchido com 125 ml (4.2 fl oz US) de óleo.
Informações técnicas
Profundidade do trilho20 mm (0.8 in)
Largura do trilho5 mm (0.2 in), 9 mm (0.35 in) ou 16 mm (0.5 in)
TemperaturaDe -20°C a 60°C (-4°F to 140°F)
Velocidade máxima2,5 m/s
Configuraçãovariável entre 1 e 12 meses
SKF logo