Lubrificadores automáticos por ponto único acionados a gás

SKF SYSTEM 24

As unidades são fornecidas prontas para uso e são preenchidas por uma ampla variedade de lubrificantes de alto desempenho da SKF. A ativação sem ferramentas e a determinação de tempo permitem o ajuste fácil e preciso do fluxo de lubrificação.
  • Taxa de dosagem flexível: de 1 a 12 meses
  • Pode ser ajustado ou interrompido, se necessário
  • Classificação de segurança intrínseca: Aprovação ATEX para zona 0
  • O reservatório de lubrificante transparente permite a inspeção visual da taxa de dosagem
  • O tamanho compacto permite a instalação em áreas restritivas
  • Graxas e óleos de correntes disponíveis
  • O software SKF DialSet auxilia no cálculo da taxa de dosagem correta
  • Ampla linha de acessórios.

Vídeo de apresentação do produto

Aplicações típicas

Lubrificadores automáticos por ponto único acionados a gás da série LAGD
  • Aplicações em locais restritivos e perigosos
  • Lubrificação de caixas de mancal
  • Motores elétricos
  • Ventiladores e bombas
  • Esteiras transportadoras
  • Guindastes
  • Correntes (óleo)
  • Elevadores e escadas rolantes (óleo)


Figuras

  1. Unidade de 125 ml e 60 ml (fig. 1)
  2. Melhor legibilidade e configuração sem ferramentas (fig. 2)
  3. A linha de lubrificadores automáticos por ponto único acionados a gás SKF SYSTEM 24 (fig. 3)
Detalhes de pedido
Graxa
Descrição
Unidade com 60 ml
Unidade com 125 ml
LGWA 2
Graxa EP
multiuso
LAGD 60/WA2
LAGD 125/WA2
LGEM 2
Cargas pesadas,
rotações lentas
LAGD 60/EM2
LAGD 125/EM2
LGGB 2
Biodegradável

LAGD 125/GB2
LGHB 2
Cargas elevadas
e temperaturas altas,
rótulas
LAGD 60/HB2
LAGD 125/HB2
LGHP 2
Poliureia de
alto desempenho
LAGD 60/HP2
LAGD 125/HP2
LGFP 2Indústria de
processamento de alimentos

LAGD 125/FP2
LGWM 2
Carga elevada, ampla faixa
de temperaturas

LAGD 125/WM2
Óleo de corrente



LHMT 68
Óleo para
temperaturas médias
LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
LHHT 265
Óleo para
altas temperaturas

LAGD 125/HHT26*
LHFP 150
Óleo NSF
H1 aprovado compatível com alimentos

LAGD 125/HFP15*
LFFM 80
Óleo NSF
H1 aprovado compatível com alimentos

LAGD 125/ FFM80*
LFFT 220
Óleo NSF
H1 aprovado compatível com alimentos

LAGD 125/FFT22*
Unidade vazia, adequada apenas
para preenchimento de óleo
LAGD 60/U*

Unidade vazia, adequada apenas
para preenchimento de óleo
LAGD 125/U*

* Inclui válvula antirretorno

  • Informações técnicas

    Informações técnicas
    Designação
    LAGD 60 e LAGD 125
    Capacidade de graxa
    – LAGD 60
    – LAGD 125

    60 ml (2 US fl oz)
    125 ml (4.2 US fl oz)
    Tempo de esvaziamento nominal
    Ajustável: 1 a 12 meses
    Faixa de temperaturas ambiente
    de –20 a +60 °C (–5 a +140 °F)
    Pressão operacional máxima
    5 bar (75 psi) (em início de operação)
    Mecanismo de acionamento
    Célula de gás com produção de gás inerte
    Rosca de conexão
    R1/4
    Comprimento máximo da linha de alimentação com:
    – graxa
    – óleo

    300 mm (11.8 in)
    1.500 mm (59.1 in)
    Aprovação como intrinsecamente seguro
    II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
    II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da
    I M1 Ex ia I Ma
    Certificado de exame tipo EC
    Kema 07ATEX0132 X
    Nível de proteção
    IP 68
    Temperatura de armazenamento recomendada
    20 °C (70 °F)
    Vida útil armazenada do lubrificante
    2 anos
    Peso
    LAGD 125 aprox. 200 g (7.1 oz)
    LAGD 60 aprox. 130 g (4.6 oz)
    Lubrificante incluído

    Observação: Para um desempenho ideal, as unidades SKF SYSTEM 24 LAGD preenchidas com LGHP 2 não devem ser expostas a temperaturas ambiente acima de 40 °C (105 °F), nem ter uma determinação de tempo superior a 6 meses.

  • Acessórios
SKF logo