Lubrificadores automáticos por ponto único

Um lubrificador é projetado para fornecer, de maneira regular e automática, uma pequena quantidade de graxa ou óleo limpos para um ponto de lubrificação, melhorando assim o desempenho do rolamento. Os principais benefícios do uso de um lubrificador automático são: maior segurança para os funcionários, aumento da confiabilidade da máquina e operações de manutenção otimizadas. Os lubrificadores SKF SYSTEM 24 são adequados para várias aplicações e são frequentemente usados em bombas, motores elétricos, ventiladores, sopradores, transportadores e correntes. Eles podem ser ajustados para garantir que a quantidade correta de lubrificante seja fornecida ao ponto de lubrificação durante um período de tempo predeterminado. Isso oferece um controle mais preciso da quantidade de lubrificante fornecida em relação às técnicas tradicionais de lubrificação manual. Para uma flexibilidade ideal de acordo com as condições da aplicação, há três séries disponíveis:

Lubrificadores automáticos por ponto único acionados a gás SKF SYSTEM 24
SKF SYSTEM 24 série LAGD:
O LAGD um lubrificador por ponto único acionado a gás. Ele é adequado para montagens diretas em ambientes perigosos e com espaço disponível limitado. Esse lubrificador descartável, com uma pressão de 5 bar e temperatura operacional de -20 °C a 60 °C, é uma solução econômica para clientes interessados em aperfeiçoar suas práticas de lubrificação manual. O LAGD possui um reservatório com capacidade para 60 e 125 ml e uma vida útil de até 12 meses.
Lubrificador automático por ponto único eletromecânico SKF SYSTEM 24 TLSD
SKF SYSTEM 24 série TLSD:
O TLSD é um lubrificador por ponto único acionado eletromecanicamente e com temperatura independente indicado para montagem direta e remota em caixas de mancal. Esse lubrificador opera com uma pressão contínua de 5 bar e possui uma faixa de temperaturas operacionais de -10 °C a 50 °C. O TLSD pode ser ajustado para operar por até 12 meses e seus cartuchos estão disponíveis em tamanhos de 125 e de 250 ml.
Dosadores de lubrificante automáticos SKF série TLMR
Dosador de lubrificante automático SKF série TLMR:
Com pressão relativamente alta de 30 bar, esse lubrificante pode funcionar em longas distâncias, proporcionando resultados otimizados para locais de lubrificação de difícil acesso e inseguros. Com uma ampla faixa de temperaturas e um projeto robusto, o lubrificador TLMR é indicado para condições operacionais que abrangem diversos níveis de temperatura e vibração. O lubrificador TLMR possui uma ampla faixa de temperaturas operacionais (de -25 °C a 75 °C) e uma ampla variedade de configurações operacionais, de até 24 meses. Os cartuchos estão disponíveis nos tamanhos com 120 e 380 ml.
Aplicações:
Mais adequado para pontos que envolvem:
  • Exigência de relubrificação frequente, o que custa tempo e trabalho intensivo 
  • Desligamento da máquina para a relubrificação
  • Implicações de segurança devido à dificuldade de acesso

Lubrificadores automáticos por ponto único SKF

SKF logo