Pistola de graxa de acionamento com uma só mão

Fácil preenchimento com graxa com uma só mão

Pistola de graxa de acionamento com uma só mão LAGH 400 da SKF
Adequada tanto para preenchimento com graxa através de bombas de abastecimento/de graxa, como para cartuchos de graxa. O projeto ergonômico, a mangueira flexível e a possibilidade de montagem da mangueira na posição vertical e horizontal garantem uma fácil utilização.
  • Fácil de usar: é necessária apenas uma mão para acionar a pistola
  • Recarregável: o bocal de preenchimento com graxa e a válvula de escape do ar permitem abastecer com o obturador ou a bomba de graxa
  • Trabalho pesado: pressão operacional de até 30 MPa
  • 0,8 cm³ (0.05 in³) volume/curso
  • Mangueira hidráulica flexível: pode ser flexionada e montada na pistola na posição horizontal ou vertical

Documentos relacionados

SKF logo