Pistola de graxa acionada por bateria

O medidor de volume de graxa integrado fornece lubrificação precisa

Desenvolvida para oferecer o máximo de eficiência, a pistola de graxa acionada por bateria SKF TLGB 20 inclui um medidor de volume de graxa integrado que ajuda a evitar a falta ou o excesso de lubrificação. Essa ferramenta exclusiva apresenta um projeto durável e ergonômico com um suporte de três pontos para conforto e conveniência do operador e uma bateria de íons de lítio para uma vida útil mais longa.

O display da ferramenta indica o nível de carga da bateria, a quantidade de graxa aplicada, a velocidade da bomba/motor e pontos de lubrificação bloqueados. Esta pistola de graxa versátil oferece duas taxas de fluxo – alta e baixa – e pode aplicar até 15 cartuchos de graxa por carga de bateria. A pistola TLGB 20 consegue fornecer pressões de até 700 bar (10,000 psi) e apresenta uma luz interna para iluminar a área de trabalho.

Vídeo do produto TLGB 20

Características do produto

  • O medidor de volume de graxa integrado rastreia a graxa liberada 
  • O display da carga de bateria indica o nível de carga da bateria de lítio 
  • O suporte de três pontos mantém a pistola de graxa na posição vertical para fácil manuseio 
  • A luz de LED ilumina a área de trabalho e ajuda a localizar os pinos graxeiros em ambientes de luz baixa
  • A taxa de fluxo de duas velocidades permite o ajuste do fluxo de baixo a alto volume, conforme indicado para a aplicação
  • A bateria de íon de lítio aplica até 15 cartuchos de graxa por carga e mantém a saída de energia estável 
  • O niple do composto de enchimento facilita o abastecimento limpo e simples dos tambores usando bombas de enchimento
  • A válvula de respiro remove o ar preso dentro da pistola de graxa para uma escorva livre de problemas
  • As molas de proteção preservam a vida útil da mangueira flexível evitando dobras
  • Projeto ergonômico, leve e com equilíbrio otimizado para conforto do operador
  • Fornecida em um estojo de transporte resistente com uma mangueira de alta pressão de 900 mm (36 in.), uma bateria recarregável de 20 volts e um carregador de 90 minutos
Battery driven grease gun TLGB 20
  1. Luz LED
  2. Molas de proteção
  3. Pino graxeiro
  4. Válvula de respiro
  5. LCD multifuncional
  6. Design ergonômico
  7. Acoplador de 4 garras
  8. Bateria de íons de lítio de 20 V

Documentos relacionados

  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    DesignaçãoTLGB 20 e TLGB 20/110 V
    DisplayMedidor do volume de graxa
    Medidor de capacidade da bateria
    Alerta de conexões bloqueadas
    Alerta de perda de escorva
    Saída de graxa
    - Configuração de velocidade baixa100 ml/min (3,5 oz/min) a uma pressão de 70 bar
    - Configuração de velocidade alta160 ml/min (5,5 oz/min) a uma pressão de 70 bar
    Pressão operacional máxima400 bar (6 000 psi)
    Pressão de pico máxima700 bar (10 000 psi)
    Cartuchos por carga de bateria15 cartuchos (fluxo livre, baixa velocidade)
    5 cartuchos (200 bar de contrapressão, baixa velocidade)
    Extensão da mangueira900 mm (36 in)
    Tipo de bateriaÍons de lítio
    Saída da bateriaMáximo de 20 V CC (sem carga de trabalho)
    Capacidade da bateria1.500 mAh
    Carregador de tensão, V/Hz
    - TLGB 20200-240 V/50-60 Hz
    - TLGB 20/110 V110 a 120 V/60 Hz
    Dimensões do estojo de transporte590 × 110 × 370 mm (23.2 × 4.3 × 14.5 in)
    Peso3,0 kg (6.5 lb)
    Peso total (incl. estojo)5,7 kg (12.7 lb)
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo