Obturador para rolamentos

Preenchimento com graxa livre de contaminação

Obturador para rolamentos VKN 550 SKF
Obturador para rolamentos VKN 550 SKF
O obturador para rolamentos SKF, VKN 550, é um obturador de graxa robusto, de fácil uso, eficiente e eficaz. O obturador para rolamentos SKF também pode ser usado em combinação com uma pistola de graxa padrão, bomba de graxa pneumática ou bomba de preenchimento com graxa.
  • Insere a graxa no espaço entre os corpos rolantes, onde a presença da graxa é mais importante, prolongando a vida útil do rolamento.
  • O sistema de vedação e a tampa de cobertura impedem a entrada de sujeira e praticamente elimina a contaminação
  • Permite ao operador encher previamente os rolamentos com graxa de maneira fácil e rápida
  • Evita a perda desnecessária de graxa
  • É econômico e não agride o meio ambiente

Informações técnicas
Designação
VKN 550
Descrição
Obturador de graxa para rolamentos
Peso
1,8 kg
Material
Zincado com acabamento metálico
Graxas apropriadas
Aprovado para todas as graxas SKF
Outras graxas
NLGI classe de 000 a 2
Linha de rolamentos:

Diâmetro interno d
de 19 a 120 mm
Diâmetro externo D
Máx. 200 mm
SKF logo