Bombas de abastecimento de graxa

Obturador de graxa de grande quantidade

Bomba de preenchimento com graxa LAGF 18 SKF
LAGF 18
Bomba de preenchimento com graxa LAGF 50 SKF
LAGF 50
As bombas de preenchimento SKF são apropriadas para preenchimento das pistolas de graxa. Especialmente desenvolvidas para pistolas de graxa das séries 1077600 e LAGH 400. Testadas e aprovadas para graxas SKF. Fáceis de instalar e prontas para usar. Disponíveis em tambores padrão SKF: 18 kg e 50 kg (39 lb e 110 lb).
  • Preenchimento rápido: a pressão baixa permite maior volume por curso
  • Fácil de instalar: todos os itens necessários já estão incluídos
  • Confiável: testadas e aprovadas para todas as graxas SKF
  • Podem ser usadas em conjunto com o obturador para rolamentos série VKN 550 da SKF

Informações técnicas
Designação
LAGF 18
LAGF 50
Pressão máxima
30 bar (430 psi)
30 bar (430 psi)
Volume/curso
Aproximadamente 45 cm³ (1,5 US fl. oz)
Aproximadamente 45 cm³ (1,5 US fl. oz)
Dimensões indicadas dos tambores


– diâmetro interno
De 265 a 285 mm (10,4 a 11,2 pol.)
De 350 a 385 mm (13,8 a 15,2 pol.)
– altura interna máxima
420 mm (16,5 pol.)
675 mm (26,6 pol.)
Peso
5 kg (11 lb)
7 kg (15 lb)
SKF logo