Tampas e etiquetas de pinos graxeiros

Identificação apropriada dos pontos de lubrificação

Pinos graxeiros e identificações SKF TLAC 50
Pinos graxeiros e identificações SKF TLAC 50
Juntamente com o software SKF Lubrication Planner, as tampas e etiquetas de pinos graxeiros oferecem uma solução completa para proteger os pinos de lubrificação da contaminação externa e, ao mesmo tempo, identificá-los de modo apropriado.

Uma vez que a estrutura da fábrica tenha sido criada no Programa para planejamento de lubrificação SKF, o software pode gerar automaticamente uma etiqueta que contenha o código do ponto, o lubrificante, a criticidade, a quantidade de relubrificação exigida e a frequência.
  • Para a impressão dessas etiquetas, são fornecidas folhas de etiquetas adesivas. É necessária apenas uma impressora a laser.
  • Cada folha de etiquetas adesivas para impressão contém 48 etiquetas que podem ser afixadas nos identificadores plásticos dos pontos de lubrificação.
  • Os identificadores plásticos são fornecidos em cinco (5) cores diferentes, em caixas de 50 peças da mesma cor, além de duas folhas de etiquetas adesivas para impressão.
Conteúdo do kit
Designação
Descrição
TLAC 50/B
50 tampas e identificadores azuis + 2 folhas de etiquetas adesivas para impressão
TLAC 50/Y
50 tampas e identificadores amarelos + 2 folhas de etiquetas adesivas para impressão
TLAC 50/R
50 tampas e identificadores vermelhos + 2 folhas de etiquetas adesivas para impressão
TLAC 50/G
50 tampas e identificadores verdes + 2 folhas de etiquetas adesivas para impressão
TLAC 50/Z
50 tampas e identificadores pretos + 2 folhas de etiquetas adesivas para impressão
TLAT 10
10 folhas de etiquetas adesivas para impressão
  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    Dimensões da etiqueta
    45 × 21 mm
    Material
    LLDP + 25% EVA
    Faixa de temperaturas
    de -20 °C até 80 °C
    Indicado para os tamanhos
    de pinos graxeiros
    G1/4, G1/8, M6, M8, M10 e cabeça do pino graxeiro
  • Peças de reposição
SKF logo