Pistolas de graxa
Fácil preenchimento com graxa


As pistolas de graxa SKF são ideais para uso agrícola, industrial, na construção civil e para uso particular. As pistolas de graxa SKF são fornecidas com um tubo de extensão de 175 mm (6.9 in) com bocal de aperto hidráulico. Como acessório, está disponível uma mangueira flexível de pressão com 500 mm (19.7 in) de comprimento, com bocal de aperto hidráulico.
A pistola de graxa 1077600 também está disponível com uma mangueira de alta pressão de 300 mm (12 in) com bocal de aperto hidráulico, 1077600H
A pistola de graxa 1077600 também está disponível em um conjunto completo, o 1077600/SET, que inclui 3 tubos de extensão e mangueira de alta pressão, oferecidas em um estojo de transporte.
- Para uso com cartuchos e graxa solta
- Estrutura estriada para uma aderência firme e segura
- O aço de alta qualidade é resistente a mossas, permitindo fácil colocação do cartucho
- Projeto especial do êmbolo para esvaziamento uniforme de cartuchos
- Pressão máxima de 40 MPa (5.800 psi)
- 1077600: 1,5 cm³ (0,092 pol.³ ) volume/curso
- TLGH 1: 0,9 cm³ (0.055 in³) volume/curso
A pistola de graxa 1077600 também está disponível com uma mangueira de alta pressão de 300 mm (12 in) com bocal de aperto hidráulico, 1077600H
A pistola de graxa 1077600 também está disponível em um conjunto completo, o 1077600/SET, que inclui 3 tubos de extensão e mangueira de alta pressão, oferecidas em um estojo de transporte.
Detalhes do pedido |
|
Designação
|
|
TLGH 1 | Pistola de graxa
|
1077600 | Pistola de graxa |
1077600H | Pistola de graxa com mangueira flexível |
1077600/SET | Conjunto completo de pistola de graxa |
-
Especificações técnicas 1077600
Informações técnicas Designação 1077600 Pressão máxima 40 MPa (5 800 psi) Volume/curso 1,5 cm³ (0.09 in³) Comprimento 380 mm (14.9 in) Peso 1,5 kg (3.3 lb) -
Especificações técnicas TLGH 1
-
Acessórios
-
Peças de reposição
Documentos relacionados
- Especificações de produtos 1077600 e TLGH 1 (229 KB)
- Instruções de uso do 1077600 (474 KB)
- Instruções de uso do TLGH 1 (906 KB)