Medidor de graxa

Medição precisa da quantidade de graxa para lubrificação adequada

Medidor de volume de graxa SKF LAGM 1000E
Geralmente, é difícil detectar a quantidade correta de graxa, ao fazer a lubrificação manual em um rolamento, porque mesmo com a utilização de pistolas ou bombas de graxa, a quantidade de lubrificante no rolamento pode resultar excessiva ou insuficiente.
Isso pode afetar negativamente a vida útil dos rolamentos e causar quebras na máquina.

O medidor de volume de graxa LAGM 1000E SKF mede precisamente a descarga de graxa em volume ou peso. As medições podem ser métricas (cm³ e g) ou em unidades dos EUA (fl. oz ou oz). A pressão máxima do medidor é de 700 bar (10 mil psi), o que o torna ideal para o uso em conjunto com vários tipos de bombas e pistolas de graxa.
  • A descarga de graxa poderá ser medida em volume ou peso, tornando desnecessários cálculos de conversão
  • A alta precisão permite uma lubrificação correta dos rolamentos, o que reduz riscos de lubrificação excessiva ou insuficiente
  • Adequado a graxas para rolamentos SKF que apresentem classes de consistência de até NLGI 3
  • Uma bucha de borracha resistente a óleo e graxa protege os componentes eletrônicos em caso de impacto
  • Mostrador LCD retroiluminado com dígitos grandes de fácil leitura, incluindo indicador de carga baixa da bateria
  • Projeto compacto e leve: pesa apenas 0,3 kg (0,66 lb)
  • Caixa de alumínio à prova de corrosão
  • Fácil de instalar e usar

Informações técnicas
Designação
LAGM 1000E
Material do mancal
Alumínio anodizado
Peso
0,3 kg (0,66 lb)
Fluxo máximo de graxa
1.000 cm³/min (34 US fl. oz/min)
Classificação IP
IP 67
Graxas apropriadas
NLGI 0 a NLGI 3
Pressão operacional máxima
700 bar (10 mil psi)
Conexões roscadas
M10 x 1
Display
LCD iluminado (4 dígitos/9 mm)
Precisão
±3% de 0 a 300 bar

±5% de 300 a 700 bar
Unidades selecionáveis
cm³, g, US fl. oz ou oz
Luz de desligamento automático no mostrador
15 segundos após o último pulso
Pilha fraca
Indicação no mostrador
Tipo de pilha
1,5 V AA alcalina
Unidade de desligamento automático
Programável
  • Informações técnicas
    Technical data
    Designation
    LAGM 1000E
    Housing material
    Aluminium, anodised
    Weight
    0,3 kg (0.66 lb)
    Maximum grease flow
    1 000 cm³/min (34 US fl. oz/min)
    IP rating
    IP 67
    Suitable greases
    NLGI 0 - NLGI 3
    Maximum operating pressure
    700 bar (10 000 psi)
    Thread connections
    M10 x 1
    Display
    Lit LCD (4 digits / 9 mm)
    Accuracy
    ±3% from 0 - 300 bar

    ±5% from 300 - 700 bar
    Selectable units
    cm³, g, US fl. oz or oz
    Display lamp auto switch off
    15 seconds after last pulse
    Low battery
    Indication on display
    Battery type
    1.5 V AA Alkaline
    Unit auto switch off
    Programmable
  • Peças de reposição
SKF logo