Pinos graxeiros

A conexão para seus pontos de lubrificação

Kits de bocais para graxa e pinos graxeiros SKF
O kit de pinos graxeiros LAGN 120 contém uma linha completa de 120 pinos graxeiros cônicos padronizados feitos de aço de precisão, zincados, temperados e cromados de azul.

Informações técnicas
Designação
LAGN 120
Máx. pressão de trabalho
40 MPa (5.800 psi)
Mín. pressão de pico
80 MPa (11.600 psi)

Conteúdo do kit
Tipo de pino graxeiro

Quantidade
M6x1
direto
30x
M8x1
direto
20x
M10x1
direto
10x
G 1/8
direto
10x
M6x1
45°
5x
M8x1
45°
10x
M10x1
45°
5x
G 1/8
45°
5x
M6x1
90°
5x
M8x1
90°
10x
M10x1
90°
5x
G 1/8
90°
5x
SKF logo