Bocais para graxa

Renove ou aperfeiçoe o seu equipamento

Kits de bocais para graxa e pinos graxeiros SKF
O kit de bocais para graxa LAGS 8 da SKF fornece acessórios práticos para lubrificação diária, como conectores, acoplamentos e bocais que são muito utilizados na indústria.

Conteúdo do kit
Tubo reto de 180 mm e bocal (DIN 71412)
1x
Mangueira com bocal (DIN 71412)
1x
Tubo com bocal para pinos graxeiros tipo botão (DIN 3404)
1x
Tubo com bocal para pinos graxeiros alinhados e tampas de plástico transparentes (DIN 3405)
1x
Pino graxeiro M10x1–G1/8
1x
Pino graxeiro M10x1–1/8–27NPS
1x
Bocal (DIN 71412)
2x
Informações técnicas
Designação
LAGS 8
Pressão operacional máxima
400 bar (5,800 psi)
Pressão de pico mínima
800 bar (11,600 psi)
Acessórios
Designação
Descrição
1077600-5Acoplador com alavanca
SKF logo