Obturador de graxa

Para lubrificar rolamentos abertos

Obturador de graxa LAGP 400 SKF
O obturador de graxa LAGP 400 é uma alternativa de baixa pressão para esvaziar cartuchos de graxa SKF. Proporciona uma alternativa limpa e fácil para o preenchimento manual com graxa dos rolamentos abertos.
  • Fornecido com 3 tampas para bico
  • Aplica graxa em equipamentos abertos, como rolamentos ou caixas de engrenagens abertas


Informações técnicas
Designação
LAGP 400
Material
aço e polietileno
Comprimento
360 mm (14 pol.)
Peso
0,35 kg (12 pol.)
Volume máximo por curso20 cm3 (1,2 pol.3)
SKF logo