Bombas de graxa

Atendem a todas as suas necessidades de graxa lubrificante

Bombas de graxa lubrificante série LAGG
Uma linha completa de bombas de graxa manuais e pneumáticas, projetadas para drenar os tambores de graxa lubrificante padrão de 18, 50 ou 180 Kg (39, 110 or 400 lb). Podem ser ligadas diretamente aos pontos de lubrificação; também são adequadas para os sistemas centralizados de graxa lubrificante. As bombas de graxa SKF têm uma pressão máxima de 50 MPa e 42 MPa (7,250 and 6,090 psi) respectivamente. Elas foram testadas e aprovadas para graxas lubrificantes SKF. São fáceis de instalar e prontas para uso, visto que são fornecidas com todos os componentes necessários, incluindo um tubo de 3,5 m (137.8 in).
  • Linha completa; bombas disponíveis para tambores de graxa lubrificante padrão de 18, 50 ou 180 Kg (39, 110 ou 400 lb)
  • Alta pressão; máximo de 50 MPa (7,250 psi)
  • Fácil de instalar: todos os itens necessários estão incluídos, inclusive um tubo de 3,5 m (137.8 in)
  • Confiabilidade: testadas e aprovadas para Graxas lubrificantes SKF
  • Podem ser usadas em conjunto com o Obturador para Rolamentos SKF série VKN 550

  1. Bomba de graxa para tambores de 18 kg (39.6 lb) (fig. 1)
  2. Bomba de graxa móbil para tambores de 18 kg (39.6 lb) (fig. 2)
  3. Bomba de graxa para tambores de 50 kg (110 lb) (fig. 3)
  4. Bomba de graxa para tambores de 180 kg (396 lb) (fig. 4)
  5. Carrinho LAGT 180 com tambor de graxa de 180 kg e LAGG 180AE (fig. 5)
Informações técnicas
Designação
LAGG 18M
LAGG 18AE
Descrição
Bomba de graxa para tambores de
18 kg (39.6 lb)

Bomba de graxa móbil
para tambores de 18 kg (39.6 lb)
Fonte de alimentação
Manual
Pressão do ar
Pressão máxima
500 bar (7,250 psi)
420 bar (6,090 psi)
Tambor adequado
265–285 mm
(10.4–11.2 in)
265–285 mm
(10.4–11.2 in)
Mobilidade
Estacionário
Carrinho LAGT 18-50
incluído
Taxa de fluxo máxima
1,6 cm³/curso
(0.05 US fl oz)
200 cm³/min
(6.8 US fl oz)
Graxa apropriada
classe NLGI
000–2
0–2

Informações técnicas
Designação
LAGG 50AE
LAGG 180AE
Descrição
Bomba de graxa
para tambores de 50 kg (110 lb)
Bomba de graxa
para tambores de 180 kg (396 lb)
Fonte de alimentação
Pressão do ar
Pressão do ar
Pressão máxima
420 bar (6.090 psi)
420 bar (6.090 psi)
Tambor adequado
350-385 mm
(13.8-15.2 in)
550-590 mm
(21.7-23.2 in)
Mobilidade
Estacionário
Estacionário
Taxa de fluxo máxima
200 cm³/min
(6.8 US fl oz)
200 cm³/min
(6.8 US fl oz)
Graxa apropriada
classe NLGI
0–2
0–2
Acessórios
Designação
Descrição
1077600-5Acoplador com alavanca
LAGT 18-50Carrinho para tambores de 18 kg (40 lb) e 50 kg (110 lb)
LAGT 180
Rodízio para tambores de até 200 kg (440 lb)
SKF logo