Bobinas de mangueira

Uma maneira mais inteligente de manusear mangueiras

Bobinas de mangueira séries TLRC e TLRS
Bobinas de mangueira séries TLRC e TLRS
As mangueiras são necessárias sempre que for preciso usar maneiras flexíveis para o transporte de fluidos. No entanto, a sua natureza flexível as tornam difíceis de manter arrumadas e desenroladas. As bobinas de mangueira foram desenvolvidas para resolver esse problema.

Características
  • Material de alta qualidade, consistente com as exigências das aplicações. Desde versões leves (composto) para aplicações de trabalho médio (série TLRC) até as mais robustas, para aplicações exigentes (série TLRS)
  • Antes de realizar um processo de revestimento individual, uma limpeza completa, em conjunto com um projeto articulável de vida útil longa, aumentam a vida útil
  • O eixo de desengate da embreagem e o mecanismo de acionamento embutido evitam o recolhimento reverso e protegem o sistema contra intempéries
  • Diferente de várias bobinas de mangueira no mercado, a série TLRS possui um pedestal fortemente soldado. Ela foi projetada e construída para aplicações de trabalho pesado

Benefícios

  • Reduz o risco de acidentes causados por tropeços ou veículos
  • Maior durabilidade das mangueiras
  • Menos vazamentos
  • Permite mais organização e limpeza
  • Economize tempo, ao usar mangueiras

Aplicações

  • Salas de armazenamento de lubrificantes
  • Estações de montagem e fábricas em geral
  • Ferramentas pneumáticas
  • Centros de serviço automotivo e borracharias
  • Caminhões de serviço
  • Instalações de manutenção e administração

Dados técnicos

Dimensões das bobinas de mangueira TLRC

DesignaçãoTLRC
mmin.
A45417 7/8
B41916 1/2
C1526
D572 1/4
E *1596 1/4
Dimensões da bobina de mangueira TLRC (C - E) fig. 1
Dimensões da bobina de mangueira TLRC (A - B) fig. 2

Dimensões das bobinas de mangueira TLRS

DesignaçãoTLRS
mmin
A51420 1/4
B48319
C1987 13/16
D983 7/8
E1466 1/8
Dimensões da bobina de mangueira TLRS (C - E) fig. 3
Dimensões da bobina de mangueira TLRS (A - B) fig. 4
TLRS 1-C
Acessórios para montagem
Para mangueiras usadas em ângulos acima de 45°, os seguintes acessórios podem ser necessários:

TLRS 1-C
Base pivotante de 40°
Pode ser montada com bobinas perpendiculares ou suspensas.
TLRS 1-W
TLRS 1-W
Suporte giratório para montagem em paredes
Não indicado para montagem suspensa.
SKF logo