Recipientes para manuseio de óleo

A solução correta para manuseio de óleo

Recipientes para manuseio de óleo série LAOS
A série LAOS inclui uma ampla linha de tambores e tampas dosadoras, que são totalmente intercambiáveis para atender praticamente qualquer requisito específico de lubrificação. As tampas estão disponíveis em dez cores diferentes, para ajuste a qualquer sistema de identificação com código de cores em uso.

Benefícios
  • De fato, manusear lubrificantes é uma das etapas básicas de um bom programa de gestão de lubrificação.
  • O armazenamento e manuseio adequados dos óleos lubrificantes ajudam a tornar as tarefas de lubrificação mais fáceis, seguras e limpas.
  • Lubrificar máquinas com óleo poluído pode resultar em custos adicionais de manutenção e parada de máquina na produção.
  • O consumo de óleo precisa ser controlado, devido a seus custos crescentes e para minimizar os efeitos ambientais.
  • A saúde e a segurança também são otimizadas pela diminuição dos derramamentos de óleo.

Características

  • A vedação exclusiva com anel em O e o design do bico giratório e da tampa impedem a entrada de chuva, poeira e outras contaminações.
  • Resistente ao calor e a produtos químicos. Os recipientes são resistentes e duráveis, já que são fabricados com um material de HDPE (High Density Polyethylene, polietileno de alta densidade) especial, contendo estabilizadores UV e agentes antiestáticos.*
  • Os tambores são transparentes e possuem uma escala de medição (tanto em unidades métricas quanto imperiais), de forma que os níveis de lubrificante podem ser facilmente identificados e medidos, sem a necessidade de abrir os recipientes. Isso reduz o risco de contaminação.
  • O projeto ergonômico torna-os fáceis de serem carregados e manipulados, de forma segura e confortável.
  • As roscas dos tambores e das tampas são de um mesmo tamanho, possibilitando que a troca de tampas seja um procedimento rápido, o que resulta em vedações estanques e fácil montagem.
  • Os tambores são projetados com aberturas largas para facilitar os processos de preenchimento e limpeza.
  • Os bicos têm um design de giro rápido para facilitar a abertura e o fechamento, ao mesmo tempo que controlam a vazão e impedem a entrada de contaminação.
  • As tampas dos bicos dispõem de uma válvula de vácuo com botão de pressão, que ajuda a acelerar e controlar a saída dos lubrificantes.

* O contato com ácidos altamente oxidantes (por exemplo, ozônio, hidrogênio, peróxido, halogênio, etc.) deve ser evitado. Inadequado para combustíveis ou solventes.
Minibico
Minibico
Ideal para os reservatórios em que os furos de preenchimento são pequenos. O diâmetro de saída é aproximadamente 7 mm
(0.28 in)
Bico extensor
Bico extensor
Ideal para tarefas de derramamento precisas e áreas de difícil acesso. A saída de 12 mm (0.48 in) é ideal para viscosidades até ISO VG 220.
Bico curto
Bico curto
Devido à ampla abertura de 25 mm (1 in), é ideal para altas viscosidades e/ou quando é necessária uma alta vazão.

Tampas série LAOS
Cor
MinibicoBico extensorBico curto
BronzeLAOS 09057 LAOS 09682 LAOS 09705 
CinzaLAOS 09064 LAOS 09699 LAOS 09712 
LaranjaLAOS 09088 LAOS 09798 LAOS 09729 
PretoLAOS 09095 LAOS 09804 LAOS 09736 
Verde-escuroLAOS 09101 LAOS 09811 LAOS 09743 
VerdeLAOS 09118 LAOS 09828 LAOS 09750 
AzulLAOS 09125 LAOS 09835 LAOS 09767 
VermelhaLAOS 09132 LAOS 09842 LAOS 09774 
RoxoLAOS 09071LAOS 09392 LAOS 09388 
AmareloLAOS 09194 LAOS 62437 LAOS 64936 


Tampa utilitária
Tampa utilitária
Dois usos principais: Rápido derramamento, se necessário, e montagem de bomba em tambores de 3, 5 ou 10 litros (0.3 or 2.7 US gal).
Etiqueta de conteúdo
Para a identificação apropriada do conteúdo dos tambores.
Tampas série LAOS
Cor
Tampa utilitáriaEtiqueta de conteúdo
BronzeLAOS 09668 LAOS 06919S
CinzaLAOS 09675 LAOS 06964S
LaranjaLAOS 09866 LAOS 06940S
PretoLAOS 09873 LAOS 06995S
Verde-escuro LAOS 09880 LAOS 06971S
VerdeLAOS 09897 LAOS 06957S
AzulLAOS 09903 LAOS 06988S
VermelhaLAOS 09910 LAOS 06926S
RoxoLAOS 09408 LAOS 06933S
AmareloLAOS 62451 LAOS 06902S
Tambores
Tambores
Projetados com gargalos largos e roscas de tamanho padrão. Ajuste em qualquer tampa LAOS. Disponíveis em cinco diferentes tamanhos.
Bomba
Bombas
Bomba padrão adequada para viscosidades até ISO VG 460. Alta vazão (aprox. 14 cursos por litro/quarto).
Bomba de alta viscosidade para viscosidades até ISO VG 680. Alta eficiência com aprox. 12 cursos por litro/quarto. Como uma proteção contra contaminações do ar durante o processo de bombeamento, está disponível um respiro de 10 mícrons.
Para as duas bombas, estão disponíveis uma mangueira de descarga longa e corta-pingos de 1,5 m (4.9 ft) e bocais redutores.
Extensões da mangueira
Extensões da mangueira
Projetadas para estender o alcance das tampas. Duas versões diferentes estão disponíveis para as tampas curtas e estendidas. O comprimento da versão estendida pode ser ajustado removendo o encaixe e cortando-o no comprimento desejado.
Tambores série LAOS
Tambores
LAOS 09224Tambor de 1,5 litros (0.4 US gal)
LAOS 63571Tambor de 2 litros (0.5 US gal)
LAOS 63595Tambor de 3 litros (0.8 US gal)
LAOS 63618Tambor de 5 litros (1.3 US gal)
LAOS 66251Tambor de 10 litros (2.6 US gal)
Bombas da série LAOS
DesignaçãoDescrição
LAOS 62567 Bomba padrão (para ajuste nas tampas utilitárias LAOS)*
LAOS 62568 Bomba de alta viscosidade (para ajuste nas tampas utilitárias LAOS)*

*As bombas não podem ser usadas com tambores de 1,5 litro (0.4 US gal) ou 2 litros (0.5 gal).
Acessórios
DesignaçãoDescrição
LAOS 09422Bocal redutor para bomba
LAOS 09423 
Respiro para bomba de alta viscosidade
LAOS 67265 Extensão da mangueira de bico curto
LAOS 62499Extensão da mangueira de bico estendido
SKF logo