Niveladores de óleo

Ajuste automático para nível ideal de óleo lubrificante

Nivelador de óleo lubrificante série LAHD
Nivelador de óleo
Os niveladores de óleo LAHD 500 e LAHD 1000 SKF foram projetados para o ajuste automático do nível ideal de óleo nas caixas de mancal, redutores de engrenagens, cárteres ou aplicativos para lubrificação semelhantes por banho de óleo. Os niveladores de óleo SKF permitem o ajuste eficaz do nível correto de óleo lubrificante durante o funcionamento, o que normalmente não é possível, o que otimiza o desempenho das máquinas e aumenta a vida útil das aplicações. Além disso, eles compensam automaticamente o vazamento de óleo lubrificante e possibilitam a inspeção visual do nível de óleo.

Como funciona
O nivelador de óleo SKF consiste em dois reservatórios de óleo que se comunicam. O reservatório inferior está em contato direto com a aplicação e, por essa razão, o nível de óleo é o mesmo que o nível de óleo lubrificante exigido para a lubrificação. Através de um tubo de ventilação, o reservatório inferior também está em contato direto com o ar do ambiente.
O reservatório superior é um recipiente hermeticamente fechado que armazena o óleo para substituição. Ambos os reservatórios ficam em contato direto entre si através do tubo alongado, o qual fica imerso no óleo do reservatório inferior. Entretanto, o óleo só flui do reservatório superior para o inferior quando o óleo do reservatório inferior fica abaixo do nível predefinido, permitindo que o ar entre através do tubo alongado e alcance o reservatório superior.
  • A manutenção do nível de óleo ideal oferece a lubrificação adequada
  • Fácil verificação visual
  • Intervalos de relubrificação estendidos. O LAHD 1000 compensa as perdas por evaporação em até 1 litro de óleo lubrificante!
  • O óleo deve ser reabastecido manualmente

Informações técnicas
Designação
LAHD 500/LAHD 1000
Dimensões máximas

- LAHD 500
Ø 91 mm x 290 mm de altura (3,6 x 11,4 pol.)
- LAHD 1000
Ø 122 mm x 290 mm de altura (4,8 x 11,4 pol.)
Volume do reservatório

- LAHD 500
500 ml (17 US fl. oz)
- LAHD 1000
1.000 ml (34 fl. oz)
Material do recipiente
Policarbonato
Faixa de temperaturas permitidas
de - 20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)
Umidade permitida
0 - 100 %
Comprimento do tubo de ligação
600 mm (23,5 pol.)
Rosca de conexão
G 1/2
Material do tubo
Poliuretano
Material do anel em O
NBR - 70 Shore
Gaxetas
NBR - 80 Shore 6 peças
Outros materiais
Alumínio, bronze, aço inoxidável
Tipos de óleos lubrificantes apropriados
Óleos minerais e sintéticos
SKF logo