Interruptor de nêutrons, instrumentação

Instalações avançadas que lidam com nêutrons exigem equipamentos de alto desempenho.

Os rolamentos magnéticos SKF são ideais para todos os tipos de interruptores de nêutrons (largura de banda de disco múltiplo, simples, E0 ou T0). Os rolamentos magnéticos permitem que os interruptores de nêutrons operem sem manutenção com confiabilidade extremamente alta e sem contaminação de hidrocarbonetos em um ambiente de vácuo.

O sistema de controle digital de motores/rolamentos magnéticos SKF não apenas faz levitar o eixo, como também se sincroniza em fase com o sinal de temporização de referência. Isso proporciona controle de fase do conjunto do disco ou compartimento com fenda em ±0,25 ms a 600 Hz (ou seja, dentro de 0,05 grau de alinhamento, com 99% de repetibilidade, no mínimo). O sistema de controle SKF oferece o melhor desempenho de temporização e operação em espectrografia de dispersão de nêutrons.

Principais vantagens e soluções:

  • a rotação sem contato elimina o desgaste – confiabilidade extremamente alta do rolamento
  • mínima vibração do mancal, independente do balanceamento do eixo (< 0,1 mícron)
  • operação de 60 Hz a 600 Hz com trava de fase subsíncrona (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10)
  • motor CC sem escovas
  • projeto de rolamento com perda extremamente baixa para operação em ambiente de vácuo
  • sem refrigeração a água para operação em baixa velocidade
  • compatível com radiação gama de 3,5x106 rads
  • disponível comercialmente

Os engenheiros da SKF trabalham com os clientes para integrar sistemas mecânicos, eletrônicos e de comunicações e levar projetos de ponta aos avançados instrumentos de nêutrons.

SKF logo