Trem de compressores

REPH 16MW Booster Zapadno Tarkosalinskoe
Os rolamentos magnéticos ativos permitem um comportamento rotodinâmico otimizado do compressor. Mais de mil compressores centrífugos sem óleo, principalmente para gás natural, estão equipados com a tecnologia de rolamentos magnéticos SKF. As primeiras referências já estão em operação há mais de 20 anos com o máximo de confiabilidade. As principais aplicações terrestres e de alto-mar são:
  • Transporte/aumento de pressão de gás
  • Armazenamento/reinjeção de gás


Os rolamentos magnéticos podem atingir uma velocidade periférica mais alta e funcionar diretamente no gás de processo. Portanto, eles são a tecnologia ideal para projetos de compressores mais simples, mais compactos e integrados, sem vedações de gás secas. Esse mercado de rápido crescimento é apoiado pelos principais fabricantes de equipamentos e empresas de petróleo e gás.

Os rolamentos magnéticos ativos também têm sido associados com sucesso a vedações de gás secas em compressores independentes acionados por turbinas a gás ou motores de alta velocidade. Mais de 100 motores HVS (alta velocidade variável) que acionam compressores centrífugos para a indústria de petróleo e gás foram equipados com os sistemas de rolamentos magnéticos ativos SKF. Os rolamentos magnéticos são instalados em projetos de compressores e motores eletrônicos independentes e integrados, para aplicações terrestres e offshore, incluindo projetos submarinos de compressão de gás .

SKF logo