Turboexpansores

Mais de 360 turboexpansores equipados com a tecnologia de rolamentos magnéticos SKF estão em operação em processamento de gás natural, refrigeração de etileno e controle de ponto de condensação.
Os rolamentos magnéticos oferecem muitas vantagens para turbomáquinas, incluindo menos manutenção, mais eficiência e maior confiabilidade. No entanto, a maior vantagem para os turboexpansores é conseguida através da capacidade dos rolamentos magnéticos de funcionar no gás de processo, o que elimina as vedações de gás secas, o óleo lubrificante e o sistema de lubrificação. Como resultado, não há óleo lubrificante para contaminar o processo e nenhuma possibilidade do fluido de processo criogênico infiltrar e solidificar o óleo.
A eliminação do sistema de lubrificação também proporciona uma economia significativa em espaço e peso para aplicações de alto-mar. Os fabricantes OEM de turboexpansores estimam que o peso da base “skid” pode ser reduzido em mais de 30% e o espaço ocupado pode ser reduzido em quase 40% com a aplicação de rolamentos magnéticos.

Turboexpander animation

SKF logo