Ferramentas de processo de semicondutores

A indústria de semicondutores exige resultados de processo consistentes, alto rendimento, alta confiabilidade e limpeza extrema. Para lidar com esses desafios, os principais fabricantes de equipamentos para semicondutores estão escolhendo rolamentos magnéticos.


Nossos clientes têm conseguido aprimorar os resultados do processo:

  • Acessando ambos os lados de wafers
  • Ajustando a posição do wafer com base no feedback do processo
  • Girando sem contato: sem partículas, lubrificação ou desgaste 
  • Controle de velocidade e posicionamento preciso e reiterável de wafers
Bomba turbomolecular

A SKF forneceu soluções inovadoras para fabricantes de ferramentas para semicondutores para plataformas de wafers de silicone de 200 mm, 300 mm e 450 mm. 

Nossos rolamentos magnéticos e sistemas de acionamento têm um registro comprovado de satisfazer os rigorosos padrões da indústria de semicondutores e têm MTBF > 800 mil horas demonstradas. 

Além disso, eles são a solução preferencial para bombas de vácuo turbomoleculares com mais 120 mil referências em semicondutores, painel plano e equipamento de fabricação de célula solar.

SKF logo