Compressores de ar

Altamente eficiente (até 98%), extremamente compacto em tamanho e robusto, o motor de magneto permanente SKF é particularmente indicado para exaustores e turbocompressores de ar. Ao contrário de motores de indução com redutores de engrenagens e rolamentos mecânicos, os motores de MP de acionamento direto e alta velocidade SKF equipados com rolamentos magnéticos oferecem as seguintes vantagens:
  • eficiência incomparável em carga total ou parcial, mais de 10% acima das soluções convencionais
  • velocidade variável para uma ampla gama operacional, incluindo operação próxima de uma linha de surto
  • capacidades avançadas de monitoramento do sistema de controle de rolamentos magnéticos
  • alta confiabilidade
  • operação de baixo ruído
  • nenhum lubrificante para poluir o processo e nenhum descarte de óleo
SKF logo