Turbocompressores

Motores de alta velocidade com rolamentos magnéticos para compressores centrífugos

O motor de alta velocidade com magneto permanente SKF com rolamentos magnéticos define um novo padrão em acionamentos de velocidade variável compactos, de alta eficiência energética e sem óleo para compressores centrífugos da ordem de megawatts. O motor e os rolamentos são desenvolvidos para uma ampla faixa de operação do compressor centrífugo, incluindo a ocorrência de sobretensões. Economia de energia superior a 10% em carga total, e ainda maior em cargas parciais, é plenamente atingível em comparação com o conceito tradicional de acionamento com redução. 


A SKF pode oferecer o sistema completo, ou seja, o motor com rolamentos magnéticos, juntamente com o controle elétrico e o conversor de potência, para fornecer a melhor combinação com a aplicação.

Aeration Blower

SKF logo