Compressores de refrigerante

O motor de magneto permanente SKF com rolamentos magnéticos é uma combinação perfeita para compressores turbo de refrigerante da ordem de megawatts:
  • eficiência incomparável em carga total ou parcial, mais de 10% acima das soluções convencionais
  • velocidade variável para uma ampla gama operacional, incluindo operação próxima de uma linha de surto
  • nenhuma mistura de óleo com o refrigerante, aumentando a eficiência energética e a compacidade do condensador/evaporador
  • baixo ruído
  • capacidades avançadas de monitoramento e alta confiabilidade
SKF logo