Tecnologia e principais vantagens

A linha de produtos SKF de sistemas magnéticos compreende rolamentos magnéticos ativos e geradores e motores elétricos de alta velocidade com magneto permanente, incluindo eletrônica de potência com monitoramento e controle digital, sendo voltada para aplicações comerciais e industriais de alta velocidade.

Os rolamentos magnéticos SKF são utilizados em máquinas rotativas leves e pesadas, oferecendo melhor desempenho e confiabilidade em comparação com outros rolamentos mecânicos, hidrodinâmicos ou a gás.
Os motores elétricos de magneto permanente de velocidade alta e variável SKF estão disponíveis até a ordem de megawatts e oferecem a mais alta eficiência energética em comparação com outros tipos de acionamentos, incluindo motores com redução.

Os sistemas magnéticos SKF são uma solução sustentável para uma ampla variedade de aplicações industriais e comerciais de alta velocidade, com ênfase em robustez, facilidade de fabricação e fatores de desempenho:
  • alta confiabilidade
  • alta eficiência energética
  • ausência de desgaste de componentes mecânicos e, portanto, vida útil mais longa
  • praticamente sem necessidade de manutenção
  • ecológico, sem óleo e sem contaminação
  • velocidades muito altas, praticamente sem vibrações
  • poderoso monitoramento da condição interno

Magnetic bearings - Principles of operation

SKF logo