Calços ajustáveis

SKF Vibracon - o calço ajustável universal reutilizável

O SKF Vibracon é um calço de montagem de máquinas que é ajustado facilmente e com precisão. O calço acomoda a diferença angular de até 4° entre a máquina e a base de montagem sem a necessidade de uma usinagem cara da base ou trabalho adicional de instalação de calços de resina epóxi. A capacidade de autonivelamento, combinada com o recurso de ajuste de altura, elimina a possibilidade de “pé manco” na linha de produção durante todo o ciclo de vida das máquinas.

  • Reduz o tempo de instalação
  • Reajustável/reutilizável
  • Acomoda lacunas angulares
  • Autonivelamento
  • Elimina o "pé manco"
  • Base instalada com mais de 1 milhão de peças.
  • Linha padrão disponível em estoque
  • Soluções de engenharia personalizadas

Série SS de aço inoxidável (fig. 1)

Aço carbono com tratamento de superfície série CSTR (fig. 2)

Aço de liga com tratamento de superfície e perfil baixo série ASTR (fig. 3)

SKF Vibracon

Aplicativo do SKF Vibracon

Código QR do aplicativo do SKF Vibracon
O aplicativo do SKF Vibracon facilita a realização dos cálculos de calço para selecionar o tipo certo de calço para suas aplicações. O aplicativo está disponível gratuitamente na Apple App Store. Basta pesquisar por “SKF Vibracon” ou ler o código QR com seu iPhone ou iPad
Dimensões
SKF Vibracon dimensions
DesignaçãoA mín. A máx.d1d2
Série SS 
SM 12 -SS30386017
SM 16 -SS35458021
SM 20 -SS405010025
SM 24 -SS455712031
SM 30 -SS506214037
SM 36 -SS556716044
SM 42 -SS607219050
SM 48 -SS708522060
SM 56 -SS759023066
SM 64 -SS809525074
Série CTSR 
SM 12 -CSTR30386017
SM 16 -CSTR35458021
SM 20 -CSTR405010025
SM 24 -CSTR455712031
SM 30 -CSTR506214037
SM 36 -CSTR556716044
SM 42 -CSTR607219050
SM 48 -CSTR708522060
SM 56 -CSTR759023066
SM 64 -CSTR809525074
Série ASTR 
SM 16 LP-ASTR20308021
SM 20 LP-ASTR203010025
SM 24 LP-ASTR203012031
SM 30 LP-ASTR203014037
SM 36 LP-ASTR304016044
SM 42 LP-ASTR354519050
SKF logo