Ferramenta para alinhamento de correia TKBA 40

Ferramenta altamente precisa para alinhamento de polia de correia em V

A ferramenta SKF TKBA 40 alinha as polias de correias em V nas ranhuras. Guias em V e poderosos imãs permitem que a ferramenta TKBA 40 seja colocada nas ranhuras da polia. Com apenas dois componentes, uma unidade emissora de laser e uma unidade receptora, a ferramenta para alinhamento de correia é fácil e rápida de instalar. A área-alvo tridimensional na unidade receptora permite a detecção fácil do desalinhamento, bem como sua natureza (seja ele horizontal, vertical, paralelo ou uma combinação dos três).

Vídeo de demonstração (observação: TMEB 2 = TKBA 40)

Características e benefíciosvantagens

Ferramenta para alinhamento de correia SKF TKBA 40
  • Ímãs potentes permitem uma fixação fácil e rápida
  • A área tridimensional de destino simplifica o processo de alinhamento
  • Facilita o ajuste simultâneo de tensão e de alinhamento
  • Guias em V facilitam o alinhamento de uma ampla variedade de polias de correias em V
  • Alinha as ranhuras da polia de correia em V em vez de sua face, permitindo o alinhamento ideal das polias de largura desigual ou com faces diferentes
  • A distância operacional máxima de 6 metros suporta várias aplicações
  • O adaptador especial lateral, que permite o alinhamento de polias de múltiplas correias, e rodas dentadas estão disponíveis como acessório
Especificações técnicas
Designação
TKBA 40
Tipo de laser
Diodo de laser vermelho
Laser
Um laser classe 2 incorporado , <1 mW, 632 nm
Comprimento da linha do laser
3 m em 2 m
Precisão de medição angular
Melhor do que 0,2°
Deslocamento da precisão da medição
Melhor do que 0,5 mm
Distância de medição
de 50 mm a 6.000 mm
Controle
Chave liga/desliga laser
Material do mancal
Alumínio extrudado
Dimensões

  Unidade transmissora
70 x 74 x 61 mm
  Unidade receptora
96 x 74 x 61 mm
  Dimensões do refletor
N/A
Peso

  Unidade transmissora320 g
  Unidade receptora320 g
MontagemMagnética, montada em ranhuras
(adaptador lateral opcional TMEB A2)
Guias em VTamanho 1: Hastes curtas de 22 mm (3 pares)
Tamanho 2: Hastes longas de 22 mm (3 pares)
Tamanho 3: Hastes curtas de 40 mm (3 pares)
Tamanho 4: Hastes longas de 40 mm (3 pares)
Bateria2 pilhas AAA alcalinas tipo IEC LR03
Tempo operacional20 horas de operação contínua
Dimensões do estojo260 x 180 x 85 mm
Peso total (incluindo o estojo)1,3 kg
Temperatura operacional:de 0 a 40 °C
Temperatura de armazenamentode - 20 a +65 °C
Umidade relativa10 a 90% de umidade relativa, sem condensação
Classificação IPIP 40
Certificado de calibraçãoVálido por dois anos
Conteúdo do kit
1 unidade transmissora TKBA 40
1 unidade receptora TKBA 40
2 pilhas AA
4 tamanhos de guias em V, 3 de cada tamanho
1 manual impresso de instruções de uso
1 certificado de calibração
  • Technical data
    Technical data
    Designation
    TKBA 40
    Type of laser
    Red laser diode
    Laser
    1x Built-in class 2 laser, <1 mW, 632 nm
    Laser line length
    3 m at 2 m (9.8 ft at 6.6 ft)
    Measurement accuracy angular
    Better than 0,2°
    Measurement accuracy offset
    Better than 0,5 mm (0.02 in.)
    Measurement distance
    50 mm to 6 000 mm (2 in. to 20 ft)
    Control
    Laser on/off switch
    Housing material
    Extruded aluminium
    Dimensions

      Transmitter unit
    70 x 74 x 61 mm (2.8 x 2.9 x 2.4 in.)
      Receiver unit
    96 x 74 x 61 mm (3.8 x 2.9 x 2.4 in.)
      Reflector dimensions
    N/A
    Weight

      Transmitter unit320 g (0.7 lbs)
      Receiver unit320 g (0.7 lbs)
    MountingMagnetic, groove mounted
    (optional side adapter TMEB A2)
    V-guidesSize 1: 22 mm, short rods (3x pairs)
    Size 2: 22 mm, long rods (3x pairs)
    Size 3: 40 mm, short rods (3x pairs)
    Size 4: 40 mm, long rods (3x pairs)
    Battery2x AA Alkaline type IEC LR03
    Operation time20 hours continuous operation
    Carrying case dimensions260 x 180 x 85 mm (10.2 x 7.1 x 3.3 in)
    Total weight (incl. case1.3 kg (2.8 lbs)
    Operating temperature0 to 40 °C (32 to 104 °F)
    Storage temperature–20 to +65 °C (–4 to +150 °F)
    Relative humidity10 to 90% RH non-condensing
    IP ratingIP 40
    Calibration certificateValid for two years
    Case contents
    1x TKBA 40 transmitter unit
    1x TKBA 40 receiver unit
    2x AA batteries
    4x sizes of V-guides, 3x of each size
    1x Printed instructions for use
    1x Calibration certificate
  • Accessories
  • Spare parts
SKF logo