Ferramentas para alinhamento de correia TKBA 10 e TKBA 20

Ferramentas versáteis para alinhamento de polia e roda dentada

As ferramentas SKF TKBA 10 e TKBA 20 permitem o alinhamento de polias e rodas dentadas na face lateral. A unidade é anexada magneticamente à face interna ou externa de quase toda polia de correia ou roda dentada e não possui peças pequenas ou alvos que possam ser perdidos. Uma linha de laser é projetada da unidade transmissora para a unidade refletora montada na polia oposta. A linha de referência na unidade refletora indica diretamente o deslocamento e desalinhamento angular vertical. A linha de laser refletida exibida na unidade transmissora mostra o desalinhamento angular horizontal de todos os três.

Características e benefícios

  • Ímãs potentes permitem uma fixação fácil e rápida
  • Facilita o ajuste simultâneo de tensão e de alinhamento
  • Pode ser usada em praticamente todas as máquinas com correias em V, correias trapezoidais múltiplas, correias estriadas e a maioria das outras correias, bem como rodas dentadas
  • A SKF TKBA 10 utiliza um laser vermelho e pode ser usada em distâncias de até 3 metros
  • A SKF TKBA 20 utiliza um laser verde claramente visível e pode ser usada em distâncias de até 6 metros. Ela também pode ser utilizada em ambientes externos quando houver sol
  • As caixas resistentes de alumínio ajudam a garantir estabilidade e precisão do conjunto durante o processo de alinhamento

SKF TKBA 10 (fig. 1)
Utiliza um laser vermelho e pode ser usada em distâncias de até 3 metros.

SKF TKBA 20 (fig. 2)
Utiliza um visível laser verde e pode ser usada em distâncias de até 6 m
(20 ft). Também pode ser utilizada em ambientes externos quando há sol.

SKF TKBA 10 (fig. 3)
Ferramenta para alinhamento de correia TKBA 10 em estojo de transporte.

SKF TKBA 20 (fig. 4)
Ferramenta para alinhamento de correia TKBA 20 em estojo de transporte.

Informações técnicas

  • TKBA 10
    Especificações técnicas
    Designação
    TKBA 10
    Tipo de laser
    Diodo de laser vermelho
    Laser
    Um laser classe 2 incorporado , <1 mW, 632 nm
    Comprimento da linha do laser
    2 m em 2 m (6.6 ft at 6.6 ft)
    Precisão de medição angular
    Melhor que 0,02° em 2 metros (6.6 ft)
    Deslocamento da precisão da medição
    Melhor do que 0,5 mm (0.02 in)
    Distância de medição
    de 50 mm a 3.000 mm (de 2 in to 10 ft)
    Controle
    Chave oscilante liga/desliga laser
    Material do mancal
    Alumínio, pintura eletrostática
    Dimensões

      Unidade transmissora
    169 x 51 x 37 mm (6.65 x 2.0 x 1.5 in)
      Unidade receptora
    169 x 51 x 37 mm (6.5 x 2.0 x 1.5 in)
      Dimensões do refletor
    22 x 32 mm (0.9 x 1.3 in)
    Peso

      Unidade transmissora365 g (0.8 lb)
      Unidade receptora340 g
    MontagemMagnética, montado na lateral
    Guias em VN/A
    Bateria2 pilhas AAA alcalinas tipo IEC LR03
    Tempo operacional25 horas de operação contínua
    Dimensões do estojo de transporte260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 in)
    Peso total (incluindo o estojo)1,3 kg
    Temperatura operacionalde 0 a 40 °C
    Temperatura de armazenamento–20 a +60 °C (–4 to +140 °F)
    Umidade relativade 10 a 90% de umidade relativa, sem condensação
    Faixa IPIP 40
    Certificado de calibraçãoVálido por dois anos
    Conteúdo do kit
    1 unidade transmissora TKBA 10
    1unidade receptora TKBA 10
    2 pilhas AAA
    1 manual impresso de instruções de uso
    1 certificado de calibração
  • TKBA 20
SKF logo