Ferramentas para alinhamento de correia

Guia de seleção

A SKF oferece uma linha de três tipos diferentes de ferramentas para alinhamento de correia para permitir um alinhamento preciso em quase todas as aplicações.

Guia de seleção
DesignaçãoTKBA 10TKBA 20TKBA 40
Fácil de usar e precisão com polias de correia em V••
Use em outros tipos de polia e de rodas dentadas••••Adaptador lateral opcional TMEB A2 obrigatório
Distância máxima3 m (10 ft) 6 m (20 ft)6 m (20 ft)
Use em ambientes ensolarados
••
Use com o polias e rodas dentadas de alumínioUse o fixador G - para fixar na faceUse o fixador G - para fixar na faceNão recomendado
Adequação da aplicaçãoSe for necessário versatilidade (por exemplo, correias em V e/ou outras correntes e/ou rodas dentadas), escolha TKBA 10 ou 20 Se usado principalmente com aplicações de correia em V, escolha TKBA 40
SKF logo