Alinhamento de polia

Uma das causas mais comuns para o tempo de parada não programada da operação das máquinas acionadas por correias é o desalinhamento das polias. O desalinhamento de polias pode aumentar o desgaste em polias e correias, além de aumentar os níveis de vibração e ruído, o que pode resultar em um tempo de parada não programada do equipamento. Outro efeito colateral do aumento da vibração é a falha prematura do rolamento. Isso também pode causar um tempo de parada não programada da máquina.

Métodos tradicionais de alinhamento de polia
Esses métodos, que são os mais amplamente usados, envolvem o uso apenas da visão ou a visão combinada a uma régua e/ou pedaço de barbante. A vantagem desses métodos tradicionais é o pouco tempo necessário para o ajuste, embora o uso de uma régua leve mais tempo do que apenas um julgamento visual. A principal desvantagem é a falta de precisão. Alguns fabricantes de correias recomendam um desalinhamento angular horizontal máximo de 0,5°, ou mesmo 0,25°, o que é impossível de se obter a olho nu.

Medição do desalinhamento paralelo (A) e angular (B) utilizando-se uma régua ou um pedaço de fio (C).
Um alinhamento correto significa que as ranhuras das polias estão alinhadas (D)

Métodos de alinhamento de correia a laser

O uso de uma ferramenta para alinhamento de correia a laser é mais rápido e mais preciso do que os métodos tradicionais. As ferramentas para alinhamento de correia pode alinhar as faces ou as ranhuras da polia.

A SKF tem uma linha de três ferramentas para alinhamento de correia, que podem ser categorizadas como alinhamento na ranhura ou alinhamento na face lateral.

O alinhamento na ranhuras de uma polia de correia em V, em vez de sua face, permite o alinhamento ideal das polias de largura desigual ou com faces diferentes.

O alinhamento na face é mais versátil e pode ser usado em praticamente todas as máquinas com correias em V, correias trapezoidais múltiplas, correias estriadas e a maioria das outras correias, bem como rodas dentadas.

Um alinhamento preciso de polias e correias pode ajudar a:
  • Aumentar a vida do rolamento
  • Aumentar a disponibilidade, a eficiência e a produtividade das máquinas
  • Reduzir o desgaste em polias e correias
  • Reduzir o atrito e, com isso, o consumo de energia
  • Reduzir o ruído e a vibração 
  • Reduzir custos de substituição de componentes e parada das máquinas

A. Desalinhamento angular vertical
B. Desalinhamento angular horizontal
C. Desalinhamento paralelo
D. Alinhamento correto
SKF logo