Downloads

para ferramentas para alinhamento de eixo SKF

Relatório de alinhamento para a SKF TKSA 20
Relatório de alinhamento para TKSA 20

Aqui, você pode baixar o modelo em PDF do relatório de alinhamento de eixo para TKSA 20, que pode ser usado para documentar suas atividades de alinhamento.

Clique aqui para baixar o modelo.

Descompacte o arquivo após o download.
Ferramenta para alinhamento de eixo TKSA 41

Atualização de firmware para SKF TKSA 31 e TKSA 41

O firmware v1.2.197 (lançado em fevereiro de 2017) é compatível com as ferramentas para alinhamento de eixo TKSA 31 e TKSA 41.

Recomendamos que todos os usuários atualizem seus sistemas. 

A nova versão contém: 

  • Melhoria geral do desempenho e correção de bugs 
  • Suporte para diversos perfis de usuário 
  • Suporte para folga em acoplamento para desalinhamento angular 
  • Backup e restauração de usuários e base de dados de alinhamento em pen drive
  • Tutorial disponível em vários idiomas. 
Leia as instruções de instalação antes de prosseguir com a atualização de firmware.

O pacote de atualização contém:

  • Firmware v1.2.197 para unidade de display
  • Firmware v4.67 para unidades de medição
  • Procedimento de atualização de firmware

Clique aqui para baixar o pacote de atualização (arquivo zip, 47 MB).

SKF logo