Ferramentas para alinhamento de eixo

Guia de seleção

A SKF desenvolveu uma linha de ferramentas para alinhamento de eixo fáceis de utilizar, econômicas e adequadas para a maioria das tarefas de alinhamento.
  • TKSA 11, TKSA 31 e TKSA 41
    Ferramenta para alinhamento de eixo SKFTKSA 11TKSA 31TKSA 41
    Interface de usuárioiOS e Androidtela sensível ao toquetela sensível ao toque
    Tipo de dispositivo de displaytelefone, tabletdispositivo de displaydispositivo de display
    Dispositivo de display incluídoTKSA 11: não*simsim
    TKSA 11D: sim
    Posições de medição9-12-39-12-3livre
    Cabeçotes de medição sem fio-
    Distância de medição18,5 cm2 m**4 m
    Rotação mínima do eixo180°140°90°
    Câmera-
    Biblioteca de máquinas-
    Reconhecimento de código QR--
    Vista da máquinaVisualização 2D fixaVisualização 3D fixaVisualização 3D fixa
    Valores desejados---
    Compensação de interferência---
    Aplicações de alinhamento compatíveis   
    Alinhamento de eixo horizontal
    Correção de pé manco-
    Alinhamento de eixo vertical---
    Eixo do espaçador---
    Trem de máquinas (até 3 máquinas)---
    Modo de calibrador digital---
    Acessórios para alinhamento   
    Correntes de extensãoopcionalopcionalincluídos
    Hastes de extensãoopcionalopcionalincluídos
    Suportes em V magnéticosopcionalopcionalopcional
    Suportes de deslocamentoopcionalopcionalopcional
    Suportes deslizantesopcionalopcionalopcional
    Base magnética-opcionalopcional
    Suporte de eixo-árvoreopcional--
    * É recomendado o TKSA DISPLAY opcional com aplicativos pré-instalados
    ** Inclui cabos USB
  • TKSA 51, TKSA 71 e TKSA 71/PRO
SKF logo