Alignment tools
Shaft alignment
Reduce machinery breakdowns by up to 50% and increase your uptime
It’s a fact. Shaft misalignment is responsible for up to 50% of all costs related to rotating machinery breakdowns. Accurately aligning shafts can prevent a large number of machinery breakdowns and reduce unplanned downtime that results in a loss of production. In today’s challenging environment of reducing costs and optimizing assets, the necessity of accurate shaft alignment is now greater than ever.
What is shaft misalignment?
Machines need to be aligned in both horizontal and vertical plane. The misalignment can be due to parallel or angular misalignment and in fact is a combination of both.
It’s a fact. Shaft misalignment is responsible for up to 50% of all costs related to rotating machinery breakdowns. Accurately aligning shafts can prevent a large number of machinery breakdowns and reduce unplanned downtime that results in a loss of production. In today’s challenging environment of reducing costs and optimizing assets, the necessity of accurate shaft alignment is now greater than ever.
What is shaft misalignment?
Machines need to be aligned in both horizontal and vertical plane. The misalignment can be due to parallel or angular misalignment and in fact is a combination of both.
Alinhamento correto e incorreto de eixos
A. Desalinhamento paralelo (ou deslocamento)
B. Desalinhamento angular
C. Alinhamento correto
As possíveis consequências do desalinhamento dos eixos são graves para o resultado financeiro de qualquer empresa e incluem:
B. Desalinhamento angular
C. Alinhamento correto
As possíveis consequências do desalinhamento dos eixos são graves para o resultado financeiro de qualquer empresa e incluem:
- Maior atrito e, portanto, maior consumo de energia
- Falha prematura de rolamentos e vedações
- Falha prematura de eixos e acoplamentos
- Vazamento excessivo de lubrificante através das vedações
- Falhas nos acoplamentos e nos parafusos de fixação às fundações
- Maior nível de vibração e ruído
Quais métodos podem ser usados para alinhar eixos?
A. Régua: Precisão = ruim, Velocidade = boa, Facilidade de uso = boa
B. Mostradores: Precisão = boa, Velocidade = ruim, Facilidade de uso = ruim
C. Alinhamento de eixos a laser: Precisão = boa, Velocidade = boa, Facilidade de uso = boa
Em resumo, está claro que os sistemas de alinhamento a laser são mais rápidos e mais fáceis de usar do que os mostradores, têm maior precisão e não requerem habilidade especial para obter resultados precisos praticamente em todas as ocasiões.
Que tipo de sistema de alinhamento a laser deve ser considerado?
Antes de considerar a compra de um sistema, identifique as aplicações onde ele deverá ser usado e faça uma lista de requisitos. A compra de um sistema caro que pode ser usado em praticamente todas as necessidades pode ser um equívoco dispendioso, uma vez que os técnicos precisarão ser capacitados para usá-lo. Um grande número de tarefas de alinhamento consiste em equipamentos como um motor elétrico instalado horizontalmente com uma bomba ou um ventilador, com um só acoplamento. Para estas tarefas, os técnicos precisam de um sistema que seja rápido e fácil de usar e que não necessite de um longo tempo de montagem ou instalação.
Para completar a tarefa de alinhamento, muitas vezes o motor precisa ser movido, tanto lateralmente como na altura. Para esta operação, é preciso usar calços. A SKF oferece uma gama abrangente de calços para maquinário de precisão, indicada para a maioria das aplicações e disponíveis em unidades ou em conjuntos.
B. Mostradores: Precisão = boa, Velocidade = ruim, Facilidade de uso = ruim
C. Alinhamento de eixos a laser: Precisão = boa, Velocidade = boa, Facilidade de uso = boa
Em resumo, está claro que os sistemas de alinhamento a laser são mais rápidos e mais fáceis de usar do que os mostradores, têm maior precisão e não requerem habilidade especial para obter resultados precisos praticamente em todas as ocasiões.
Que tipo de sistema de alinhamento a laser deve ser considerado?
Antes de considerar a compra de um sistema, identifique as aplicações onde ele deverá ser usado e faça uma lista de requisitos. A compra de um sistema caro que pode ser usado em praticamente todas as necessidades pode ser um equívoco dispendioso, uma vez que os técnicos precisarão ser capacitados para usá-lo. Um grande número de tarefas de alinhamento consiste em equipamentos como um motor elétrico instalado horizontalmente com uma bomba ou um ventilador, com um só acoplamento. Para estas tarefas, os técnicos precisam de um sistema que seja rápido e fácil de usar e que não necessite de um longo tempo de montagem ou instalação.
Para completar a tarefa de alinhamento, muitas vezes o motor precisa ser movido, tanto lateralmente como na altura. Para esta operação, é preciso usar calços. A SKF oferece uma gama abrangente de calços para maquinário de precisão, indicada para a maioria das aplicações e disponíveis em unidades ou em conjuntos.