Acessórios da ferramenta para alinhamento de eixo

As ferramentas para alinhamento de eixo SKF série TKSA são ferramentas completas indicadas para várias tarefas de alinhamento. Os seguintes acessórios estão disponíveis para ampliar a capacidade de uso e permitem os alinhamentos de uma variedade ainda maior de aplicações.
Correntes de extensão
Correntes de extensão (acessório para ferramentas para alinhamento de eixo)

As correntes de extensão podem ser conectadas às correntes de montagem fornecidas para aumentar seu comprimento. Correntes mais longas permitem alinhamentos com diâmetros maiores de eixo ou acoplamentos. Se um conjunto de correntes de extensão não for suficiente, dois conjuntos podem ser combinados ou pode ser usado um suporte em V magnético.


Designações de ordem Conteúdo e descrição
TKSA 11-EXTCH2 × Correntes de extensão de 480 mm (18.9 in)
para diâmetros do eixo de até 320 mm (12.6 in)
TKSA 41-EXTCH2 correntes de extensão de 500 mm (19.7 in)
para diâmetros do eixo de até 300 mm (11.8 in)
TKSA 51-EXTCH2 correntes de extensão de 1 m (3.3 ft)
para diâmetros do eixo de até 450 mm (17.7 in)
TKSA 60/80-EXTCHAIN  2 correntes de extensão de 500 mm (19.7 in)
para diâmetros do eixo de até 300 mm (11.8 in)

Observação: As fotos são para fins de ilustração e variam conforme o produto.

Hastes
Correntes de extensão (acessório para ferramentas para alinhamento de eixo)

Hastes adicionais podem ser conectadas às hastes fornecidas para deixar as hastes mais longas. Essa extensão das hastes é útil em aplicações com diâmetros de acoplamento grandes em que as linhas do laser dos cabeçotes de medição precisam olhar sobre o acoplamento.


Designações de ordemConteúdo e descrição
TKSA ROD904 hastes roscadas de 90 mm (3.5 in)
TKSA ROD1504 hastes roscadas de 150 mm (5.9 in)
TKSA 51-ROD804 hastes roscadas de 80 mm (3.1 in)
TKSA 51-ROD1204 hastes roscadas de 120 mm (4.7 in)

Observação: As fotos são para fins de ilustração e variam conforme o produto.

Suportes em V magnéticos
Correntes de extensão (acessório para ferramentas para alinhamento de eixo)

Os suportes em V magnéticos são montados no eixo ou acoplamento com ímãs fortes. Eles são usados na montagem das unidades de medição no flange do eixo ou na lateral do acoplamento quando as correntes não puderem ser usadas. Os suportes magnéticos talvez não permitam uma montagem estável em eixos pequenos.


Designações de ordemConteúdo e descrição
TKSA MAGVBK2 suportes em V magnéticos, fornecidos sem
hastes ou correntes
TKSA 51-VBK1 suporte em V padrão, fornecido com
2 hastes roscadas de 80 mm (3.2 in),
1 corrente padrão de 480 mm (18.9 in)
e 4 ímãs

Observação: As fotos são para fins de ilustração e variam conforme o produto.

Suportes de eixo-árvore
Correntes de extensão (acessório para ferramentas para alinhamento de eixo)

Os suportes de eixo-árvore são usados para montar as unidades de medição no eixo-árvore de tornos mecânicos, por exemplo.


Designações de ordemConteúdo e descrição
TKSA 51-SPDBK1 suporte de eixo-árvore, fornecido com
2 hastes roscadas de 80 mm (3.2 in)

Observação: As fotos são para fins de ilustração e variam conforme o produto.

Suportes deslizantes
Correntes de extensão (acessório para ferramentas para alinhamento de eixo)

Podem ser usados suportes deslizantes em alinhamentos de eixos que não podem ser girados. O suporte deslizante tem rodas que deslizam sobre o eixo.


Designações de ordemConteúdo e descrição
TKSA 51-SLDBK1 suporte deslizante ajustável para uso
com diâmetros de eixo > 30 mm (1.2 in)
ou diâmetros de furo > 120 mm (4.7 in),
fornecido sem hastes
TKSA SLDBK2 rodas para serem usadas com o suporte em V padrão
(TKSA VBK), fornecido
sem o suporte em V

Observação: As fotos são para fins de ilustração e variam conforme o produto.

Suportes de deslocamento
Correntes de extensão (acessório para ferramentas para alinhamento de eixo)

Os suportes de deslocamento são usados quando o espaço para o alinhamento é muito limitado para montar os cabeçotes de medição no suporte original. Os suportes de deslocamento são montados nas hastes do suporte montado e permitem um deslocamento dos cabeçotes de medição paralelo ao eixo para aumentar o espaço disponível.


Designações de ordemConteúdo e descrição
TKSA EXT502 suportes de deslocamento de 50 mm (2 in)
compatíveis com suportes em V padrão (TKSA VBK)
e suportes em V magnéticos (TKSA MAGVBK)
e base magnética (TKSA MAGBASE)
TKSA EXT1002 suportes de deslocamento de 100 mm (3.9 in)
compatíveis com suportes em V padrão (TKSA VBK)
e suportes em V magnéticos (TKSA MAGVBK)
e base magnética (TKSA MAGBASE)
TKSA 51-EXT501 suporte de deslocamento de 50 mm (2 in),
fornecido com 2 hastes de 80 mm (3.2 in)

Observação: As fotos são para fins de ilustração e variam conforme o produto.

Base magnética
Correntes de extensão (acessório para ferramentas para alinhamento de eixo)

As unidades de medição podem ser montadas diretamente em eixos de diâmetro grande com a base magnética. É mais prático usar a base magnética em diâmetros grandes de eixo do que em múltiplas correntes de extensão.


Designações de ordemConteúdo e descrição
TKSA MAGBASE2 bases magnéticas
IMPORTANTE: O suporte de deslocamento (TKSA EXT50
ou TKSA EXT100) é necessário para uso
e precisa ser pedido separadamente.

Observação: As fotos são para fins de ilustração e variam conforme o produto.

Outros acessórios
Designações de ordemConteúdo e descrição
TKSA 11-EBK2 suportes em V extensíveis; fornecidos com
4 hastes roscadas de 120 mm (4.7 in)
e 4 hastes roscadas de 80 mm (3.1 in),
fornecido sem correntes
TKSA VBK2 suportes em V padrão, fornecidos sem
hastes ou correntes
TKSA 41-QR5 folhas A4 com 12 adesivos de código QR
por folha (total de 60 adesivos)

Compatibilidade

Designações de ordem Compatível com TKSA
 113141516080
Correntes de extensão      
TKSA 11-EXTCH    
TKSA 41-EXTCH    
TKSA 51-EXTCH    
TKSA 60/80-EXTCHAIN    
Hastes      
TKSA ROD90  
TKSA ROD150  
TKSA 51-ROD80•*    
TKSA 51-ROD120•*    
Suportes em V magnéticos      
TKSA MAGVBK  
TKSA 51-VBK    
Suportes de eixo-árvore      
TKSA 51-SPDBK    
Suportes deslizantes      
TKSA 51-SLDBK•**    
TKSA SLDBK  
Suportes de deslocamento      
TKSA EXT50  
TKSA EXT100  
TKSA 51-EXT50    
Base magnética      
TKSA MAGBASE  
Outros acessórios      
TKSA 11-EBK     
TKSA VBK  
TKSA 41-QR     
* Requer o conjunto de suporte em V extensível TKSA 11-EBK para uso com a TKSA 11.
** Requer as hastes adicionais TKSA 51-ROD80 ou TKSA 51-ROD120 para uso com a TKSA 11.
SKF logo