Ferramenta para alinhamento de eixo TKSA 71

Versatilidade e desempenho para alinhamento profissional

Desenvolvida para realizar alinhamento profissional em ambientes industriais severos, a TKSA 71 complementa as ofertas da SKF com uma ferramenta de ponta para alinhamento de eixo. O instrumento é muito versátil com unidades de medição ultracompactas para uso em espaços extremamente estreitos. Os aplicativos de software dedicados permitem diversos tipos de alinhamentos, incluindo eixos horizontais e verticais, eixos espaçadores e trens de máquinas. A superioridade no desempenho de alinhamento e a durabilidade industrial de longo prazo são obtidas com um design inovador do instrumento que oferece alta precisão de medição e proteção excelente contra poeira e água em ambientes rigorosos.

Vantagens da TKSA 71

  • Fáceis de usar – aplicativos de software intuitivos, processos de alinhamento guiados e vídeos explicativos 
  • Ampla variedade de aplicações – acessórios abrangentes e aplicativos de software dedicados
  • Superioridade no desempenho de alinhamento – distância de medição de até 10 m, compensação de distúrbios, flexibilidade na medição, total de rotação de somente 40°, medição automática e alinhamentos personalizados com valores de destino
  • Proteção contra ambientes rigorosos – unidades de medição completamente vedadas (IP67) para suportar poeira e água
  • Unidades de medição ultracompactas – usadas em espaços extremamente estreitos
  • Maleta de transporte resistente – excelente proteção, transporte conveniente e carregamento sem fio no estojo

Vídeo de demonstração da TKSA 71

Aplicações de alinhamento

Código QR para aplicativos TKSA 51 e 71
A TKSA 71 funciona de modo rápido e intuitivo utilizando seis aplicativos de software desenvolvidos para diferentes trabalhos de alinhamento. Desenvolvidos para serem usados sem treinamento prévio, esses aplicativos fáceis de usar estão disponíveis gratuitamente para plataformas iOS e Android. Entre os recursos comuns, estão relatórios automáticos e abrangentes, opções de exportação e compartilhamento, biblioteca da máquina com identificação por código QA, vídeos de instruções no aplicativo, diretrizes de tolerância integradas, visualização em tempo real em 3D, compensação de distúrbios e um modo de demonstração totalmente funcional.

Aplicativos para uso com a TKSA 71

Sistema completo para atender às suas necessidades de alinhamento

O modelo básico da TKSA 71 inclui acessórios padrões para a maior parte das tarefas de alinhamento. Ele é fornecido em uma maleta resistente que atende à maior parte das exigências de companhias aéreas para bagagem de cabine.


O modelo TKSA 71/PRO inclui acessórios adicionais, como suportes deslizantes, bases magnéticas e suportes de deslocamento que são úteis para realizar os trabalhos de alinhamento mais exigentes. Esse modelo é fornecido em uma maleta de transporte com rodas espaçosa e resistente.

A TKSA 71D e a TKSA 71D/PRO incluem um dispositivo adicional de display com uma capa de proteção e aplicativos pré-instalados. Ambos os sistemas estão prontos para serem usados sem precisar de conexão com a Internet ou configuração de conta.

Dispositivo de medição: Unidades de medição (M & S) com suporte em V padrão (1), pods com carregamento sem fio com cabo USB (2), fita métrica (3)
Acessórios padrões: Correntes de extensão (4), hastes de extensão (5), ímãs de montagem (6)
Acessórios avançados: Suportes deslizantes (7), suportes de deslocamento (8), hastes de extensão adicionais (9), bases magnéticas (10)

Designações de ordem

DesignaçãoDescrição
TKSA 71Unidades de medição com pods de carregamento sem fio
A maleta de transporte atende aos requisitos de bagagem de mão da maior parte das companhias aéreas
Acessórios padrão
TKSA 71DTKSA 71
Dispositivo de display protegido para uso industrial, TKSA DISPLAY
TKSA 71/PROUnidades de medição com pods de carregamento sem fio
Maleta de transporte com rodas com mais espaço de armazenamento
Acessórios padrão e avançados
TKSA 71D/PROTKSA 71/PRO
Dispositivo de display protegido para uso industrial, TKSA DISPLAY
TKSA 71/ACCESSOKit de atualização da TKSA 71 para a 71/PRO que pode ser pedido separadamente e inclui acessórios avançados e a maleta de transporte espaçosa com rodas.
TKSA DISPLAYTablet Android com tela de no mínimo 7 polegadas, capa de proteção para ambientes industriais e aplicativos pré-instalados.

Conteúdo

TKSA 71
2 unidades de medição TKSA 71 (M & S)
2 suportes em V padrão com correntes de 480 mm (18.9 in), hastes de 80 mm (3.1 in) e ímãs
2 correntes de extensão de 1 m (3.3 ft)
1 cabo de carregamento bipartido USB para micro USB
2 suportes de carregamento sem fio
1 fita de medição de 5 m (16.4 ft)
1 certificado impresso de calibração e conformidade
1 guia de início rápido impresso (em inglês)
hastes de extensão de 120 mm (4.7 in)
1 maleta de transporte resistente com rodas (IP67), 365 x 295 x 170 mm (14.4 x 11.6 x 6.7 in)
TKSA 71/PRO
2 unidades de medição TKSA 71 (M & S)
2 suportes em V padrão com correntes de 480 mm (18.9 in), hastes de 80 mm (3.1 in) e ímãs
2 correntes de extensão de 1 m (3.3 ft)
1 cabo de carregamento bipartido USB para micro USB
2 suportes de carregamento sem fio
1 fita de medição de 5 m (16.4 ft)
1 certificado impresso de calibração e conformidade
1 guia de início rápido impresso (em inglês)
8 hastes de extensão de 120 mm (4.7 in)
2 bases magnéticas (TKSA MAGBASE)
2 suportes deslizantes (TKSA 51-SLDBK)
2 suportes de deslocamento de 50 mm (2 in)
1 maleta de transporte espaçosa e resistente com rodas (IP67) de 610 x 430 x 265 mm (24 x 16.9 x 10.4 in)
  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    DesignaçõesTKSA 71 / TKSA 71/PRO / TKSA 71D / TKSA 71D/PRO
    Sensores e comunicação20 mm (0.8 in) 2.ª geração PSD com laser em linha de Classe 2
    Inclinômetro ± 0,1°; Bluetooth 4.0 LE
    Distância de medição do sistemade 0,04 a 10 m (0.13 to 32.8 ft)
    Erros de medição< 1% ± 10 µm
    Material do mancalAlumínio anodizado na frente e plástico PC/ABS na tampa traseira
    Tempo operacionalAté 8 horas, bateria de íons de lítio recarregável, carregamento rápido sem fio, 10 minutos de carga para 1 hora de uso
    Dimensões52 × 64 × 33 mm (2.1 × 2.5 × 1.3 in)
    Peso130 g (0.3 lb)
    Dispositivo de operaçãoTKSA DISPLAY, Galaxy Tab Active e iPad Mini recomendados
    iPad 3.ª geração, iPod Touch 5.ª geração
    iPhone 4S, Galaxy S4 ou posteriores (nenhum incluído)
    Atualização de software/aplicativoApple AppStore ou Google Play Store
    Requisitos de sistema operacionalApple iOS 9 ou Android OS 4.4.2 (e versões mais recentes)
    Método de alinhamentoAlinhamento de eixos horizontais e verticais, medição de 3 posições 9–12–3, medição automática, medição nt (com rotação mín. de 40°), pé manco, trens de máquinas, valores, eixos espaçadores
    Valores de correção em tempo realVertical e horizontal
    Recursos adicionaisBiblioteca de máquinas, leitura de código QR, metas, compensação de distúrbios, visualização livre em 3D da máquina, rotação da tela em tablets, relatório automático em PDF
    Fixação2 suportes em V com correntes, largura de 15 mm (0.6 in)
    Diâmetros de eixoDiâmetro de 20 a 150 mm (0.8 to 5.9 in),
    450 mm (17.7 in) com correntes de extensão (incluídas)
    Altura máxima de acoplamento 1)45 mm (1.8 in) com hastes padrão, mais 120 mm (4.7 in) por conjunto de hastes de extensão
    Adaptador de alimentaçãoCarregamento sem fio por meio dos pods de carregamento
    cabo bipartido de micro USB para USB fornecido
    Temperatura operacional0 a 45 °C (32 to 113 °F)
    Classificação IPIP67 para unidades de medição e maleta de transporte
    Dimensões do estojo de transporteMaleta de transporte TKSA 71: 365 × 295 × 170 mm (14.4 × 11.6 × 6.7 in)
    Maleta de transporte com rodas TKSA 71/PRO: 610 × 430 × 265 mm (24 × 16.9 × 10.4 in)
    Peso total (incluindo o estojo)TKSA 71: 3,9 kg (8.6 lb)
    TKSA 71/PRO: 12,5 kg (27.6 lb)
    Certificado de calibraçãoFornecido com validade de 2 anos
    Conteúdo do estojo2 unidades de medição (M&S); 2 suportes de eixo com correntes de 480 mm (18.9 in), hastes roscadas de 80 mm (3.1 in) e ímãs; 4 hastes roscadas de extensão de 120 mm (4.7 in); 2 correntes de extensão de 980 mm (38.6 in); cabo de carregamento bipartido de micro USB para USB; fita métrica; certificado impresso de calibração e conformidade; guia de início rápido (em português); maleta robusta industrial (IP 67); folha A4 com 12 etiquetas de código QR
    Adicionais com TKSA 71/PRO:
    4 hastes de extensão roscadas de 120 mm (4.7 in); 2 suportes de deslocamento de 50 mm (2 in); 2 suportes deslizantes; 2 bases magnéticas
    * Dependendo do acoplamento, os suportes podem ser montados nele, reduzindo o limite de altura do acoplamento.
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo