Ferramenta para alinhamento de eixo TKSA 11

A nova tecnologia torna o alinhamento de eixos mais fácil e econômico

A SKF TKSA 11 é uma ferramenta para alinhamento de eixo inovadora que usa smartphones e tablets e orienta o usuário intuitivamente durante todo o processo de alinhamento do eixo. Com foco nas principais tarefas de alinhamento, a TKSA 11 foi projetada para ser um instrumento de uso fácil, indicado especialmente para quem está aprendendo sobre alinhamento e para aplicações compactas. A SKF TKSA 11 é o primeiro instrumento do mercado que usa sensores de proximidade indutivos, permitindo que um alinhamento de eixo preciso e confiável seja economicamente viável para todos os orçamentos.

Vídeo de demonstração da TKSA 11

Atenção!

Este vídeo em inglês possui legendas. Selecione o seu idioma, conforme aplicável.

Características e benefícios

Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 11
  • O modo de visualização ao vivo do aparelho e a posição do motor tornam a medição e o alinhamento horizontal fácil e intuitivo.
  • O aplicativo TKSA 11 oferece um modo de demonstração totalmente funcional que permite experimentar o processo completo de alinhamento, sem que seja necessário comprar a TKSA 11.
  • A TKSA 11 foi projetada para permitir um rápido retorno do investimento, além de ser economicamente viável para todos os orçamentos.
  • Dispositivos móveis permitem gráficos de alta resolução, uso intuitivo, atualizações de software automáticas e escolher a unidade do mostrador.
  • Com a utilização dos sensores indutivos de proximidade, a medição não é mais afetada pela luz solar, e a influência da folga é reduzida, o que torna o instrumento mais robusto. Tudo isso permite que a TKSA 11 proporcione um alinhamento de eixo preciso e confiável
  • Relatórios de alinhamento automáticos dão uma visão geral do processo de alinhamento e dos resultados. Os relatórios podem ser facilmente compartilhados por e-mail ou por serviços em nuvem
Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 11

O alinhamento de eixo é recomendado em praticamente todos os setores, pois possibilita que o tempo de funcionamento da máquina seja significativamente mais alto e que os custos de manutenção sejam reduzidos. 

A TKSA 11 tem como foco os setores onde os benefícios do alinhamento de eixos ainda não foram percebidos e ajuda os clientes a lucrarem com eixos alinhados corretamente.

Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 11 na App Store e na Play Store

O aplicativo TKSA 11 está disponível gratuitamente na Apple App Store e na Google Play Store. Basta procurar por “SKF TKSA 11” ou usar o código QR para testar o processo de alinhamento com o modo de demonstração totalmente funcional. 


A Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 11 é fornecida com um estojo para transporte SKF (fig. 1)

  • Informações técnicas
    Especificações técnicas
    Designação
    TKSA 11
    Sensores e comunicação
    Dois sensores indutivos de proximidade; inclinômetro eletrônico; Bluetooth 4.0 LE
    Distância de medição do sistema
    De 0 a 185 mm (0 to 7.3 in) entre suportes, três barras de referência incluídas
    Erros de medição/resolução exibida
    Inferior a 2%/10 µm (0.4 mils)
    Dispositivos de operação compatíveis*
    Recomenda-se iPod Touch 5ª geração,
    iPhone 4S, iPhone 5, iPad Mini, iPad 3ª geração ou superior
    Galaxy S4 (telefone recomendado), Galaxy Tab Active (tablet recomendado),
    Smart-Ex 01 (Smart-Ex 01)
    Requisitos de sistema operacional
    Apple iOS 7 e superior ou Android OS 4.4.2 e superior com suporte de hardware
    para Bluetooth 4.0/Bluetooth Smart e Open GL 2.0
    Atualização de software/aplicativo
    "Shaft Alignment Tool TKSA 11" via Apple App Store ou Google Play Store
    Diâmetros de eixo
    De 20 a 160 mm (0.8 to 6.3 in) até 320 mm (12.6 in) com correntes de extensão opcionais
    Altura máxima de acoplamento recomendada
    55 mm (2.2 in) até 175 mm (6.8 in) com hastes de extensão opcionais
    Medição de alinhamento
    Três posições de alinhamento (9-12-3)
    Correção de alinhamento
    Vertical com calços, horizontal com visualização ao vivo
    Relatório de alinhamento
    Relatório automático em PDF
    Bateria MU
    Até 18 horas de operação contínua
    (bateria de polímero de lítio recarregável de 1.900 mAh)
    Dimensões do estojo para transporte
    360 x 110 x 260 mm (14.2 x 4.3 x 10.2 in)
    Peso total (incluindo o estojo)
    2,1 kg (4.6 lb)
    Temperatura operacional
     De 0 °C a +45 °C (32 to 113 °F)
    Classificação IP
    IP54 para a unidade de medição (IP67 para os sensores)
    Certificado de calibração
    Fornecida com validade de 2 anos
    *Nenhum dispositivo de exibição incluído
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo