Ferramenta para alinhamento de eixo TKSA 31

O intuitivo e acessível sistema de alinhamento de eixo a laser

A TKSA 31 é a solução mais acessível da SKF para um fácil alinhamento de eixo a laser. O display ergonômico com tela sensível ao toque faz com que seja muito fácil usar o aparelho, e a biblioteca integrada da máquina ajuda a armazenar os relatórios de alinhamento de várias máquinas. Os grandes detectores a laser nos cabeçotes de medição reduzem a necessidade de pré-alinhamentos, e a ferramenta incorporada de pé manco estabelece a base para um alinhamento bem-sucedido. Outras funções como visualização em tempo real e a medição automática dão suporte a tarefas de alinhamento rápidas e eficazes e fazem da TKSA 31 uma ferramenta para alinhamento de eixo inovadora, que cabe em praticamente qualquer orçamento.

  •  As medições podem ser realizadas facilmente, usando-se a conhecida medição de três posições (9-12-3 horas) com flexibilidade de posicionamento extra de 40° ao redor de cada posição de medição.
  • O preço é bastante acessível devido ao enfoque no processo de alinhamento de eixo padrão e nas funções essenciais que permitem alinhamentos de eixo rápidos e eficazes.
  • A "medição automática" permite medições sem o uso das mãos, detectando a posição dos cabeçotes e fazendo uma medição somente quando os cabeçotes são girados na posição correta.
  • Os relatórios automáticos são gerados após cada alinhamento e podem ser personalizados com observações sobre a aplicação. Todos os relatórios podem ser exportados como arquivos PDF.
  • A visualização em tempo real dá suporte a medições intuitivas e facilita as correções de posição vertical e horizontal da máquina.
  • A biblioteca da máquina oferece uma visão geral de todas as máquinas e dos relatórios de alinhamento. Ela simplifica a identificação da máquina e melhora o fluxo de trabalho de alinhamento.
Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 31
O alinhamento de eixo é recomendado para praticamente qualquer setor, pois ajuda a aumentar o tempo de funcionamento da máquina e a reduzir as perdas de produção e os custos de manutenção. A TKSA 31 é a solução ideal para alinhamento de eixo a laser básico. Seu uso intuitivo ajuda a obter alinhamentos precisos, enquanto a TKSA 31 permanece acessível a praticamente qualquer orçamento.
  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    DesignaçãoTKSA 31
    Sensores e comunicação29 mm (1.1 in) CCD com laser vermelho em linha de Classe 2
    Inclinômetro ± 0,5°, com fio, cabos USB
    Distância de medição do sistemade 0,07 a 4 m (0.23 ft to 13.1 ft) (até 2 m [6.6 ft] com cabos fornecidos)
    Erros de medição< 0,5% ± 5 µm
    Material do mancal20% de policarbonato reforçado com vidro
    Tempo operacionalN/A
    Dimensões120 × 90 × 36 mm (4.7 × 3.5 × 1.4 in)
    Peso180 g (0.4 lb)
    Dispositivo de operaçãoDisplay de LCD colorido sensível ao toque e resistente de 5,6 polegadas PC/ABS de alto impacto com sobremolde
    Atualização de software/aplicativoatravés de pen drive
    Tempo operacional do displayAté 7 horas (100% de luz de fundo)
    Dimensões205 × 140 × 60 mm (8.1 × 5.5 × 2.4 in)
    Peso420 g (0.9 lb)
    Método de alinhamentoAlinhamento de eixos horizontais, medição de 3 posições 9–12–3 (com rotação mín. de 140°), medição automática, pé manco
    Valores de correção em tempo realVertical e horizontal
    Recursos adicionaisBiblioteca de máquinas, giro de orientação da tela, relatório automático em PDF
    Fixação2 suportes em V com correntes, largura de 21 mm (0.8 in)
    Diâmetros de eixode 20 a 150 mm (0.8 to 5.9 in.)
    300 mm (11.8 in) com correntes de extensão opcionais (não incluídas)
    Altura máxima de acoplamento*105 mm (4.2 in) com hastes padrão
    195 mm (7.7 in) com hastes de extensão opcionais (não fornecidas)
    Adaptador de alimentaçãoEntrada: Fonte de alimentação CA de 100V-240V 50/60 Hz
    Saída: CC 12 V 3 A
    com adaptadores para UE, EUA, Reino Unido e Austrália
    Temperatura operacional0 a 45 °C (32 to 113 °F)
    Classificação IPIP 54
    Dimensões do estojo de transporte530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in)
    Peso total (incluindo o estojo)4,75 kg (10.5 lb)
    Certificado de calibraçãoFornecido com validade de 2 anos
    Conteúdo do estojo2 unidades de medição (M&S); unidade de display; 2 suportes de eixo com correntes de 400 mm (15.8 in) e hastes roscadas de 150 mm (5.9 in); haste de aperto de corrente; fonte de alimentação com adaptadores para cada país; 2 cabos de micro USB para USB; fita métrica; certificado impresso de calibração e conformidade; guia de início rápido impresso (em português); maleta para transporte SKF
    * Dependendo do acoplamento, os suportes podem ser montados nele, reduzindo o limite de altura do acoplamento.
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo