Ferramenta para alinhamento de eixo TKSA 40

A ferramenta intuitiva para alinhamento de eixos a laser permite que os resultados sejam armazenados e compartilhados

O sistema de alinhamento a laser TKSA 40 é de operação intuitiva, graças à sua interface gráfica animada. Não somente é de uso rápido e fácil, como os resultados do alinhamento podem ser armazenados e acessados por um computador, com o uso de um cabo USB. Em comparação com os métodos tradicionais, o processo de alinhamento a laser é enormemente simplificado; basta seguir as instruções na tela para realizar um alinhamento perfeito.

Veja como funciona

Características e vantagens

Sistema de alinhamento a laser série SKF TKSA 40
Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 40
  • Intuitivo: interface gráfica animada, em uma tela de quatro polegadas com retroiluminação e funções alfanuméricas fundamentais, simplifica todo o processo
  • Ações de alinhamento demonstradas: obtenção clara e rápida de valores do alinhamento e do nivelamento dos pés, fornecidos durante o processo de alinhamento a laser, torna as correções fáceis e rápidas
  • Recomendação de alinhamento incorporada: tabelas de tolerância predefinidas, ou definidas pelo usuário, simplificam enormemente a avaliação do alinhamento
  • Compartilhamento dos dados de alinhamento: os ajustes e os resultados podem ser armazenados na memória interna e transmitidos a um PC por um cabo USB. Os arquivos são de fácil compartilhamento com outras pessoas, sem a necessidade de um software especial.
  • Verificação de pé manco: A função de verificação de pé manco ajuda a determinar se a máquina está apoiada uniformemente sobre todos os pés, uma verificação essencial para o bom alinhamento de eixos
  • Fácil execução de pré-alinhamento: Para as máquinas que estão muito desalinhadas, as linhas de laser e as escalas permitem realizar um pré-alinhamento rápido
  • posicionamento rápido das unidades de medidas: as unidades de medidas são fixadas de maneira fácil e rápida, com o uso de níveis de bolha integrados
  • Uso global: menus independentes de idioma e unidades de medidas (mm ou polegada) selecionáveis pelo usuário, facilitam o uso global da ferramenta
  • Uso fácil para todos os usuários: uma guia de inicialização rápida permite que praticamente qualquer técnico se familiarize rapidamente com o processo. As instruções em vários idiomas são fornecidas em um CD
Dados técnicos
Designação
Sistema de alinhamento a laser TKSA 40
Aplicações
Alinhamento horizontal com acoplamento único, verificação de pé manco e de tolerância; armazenamento de resultados
Unidades de medida:

Material do mancal
Plástico ABS
Tipo de laser
Laser de diodo
Comprimento de onda de laser
de 670 a 675 nm
Classe do laser
2
Potência máxima do laser
1 mW
Distância entre os suportes
Máxima: 1.000 mm
suporte das unidades
Mínimo: 70 mm
Tipo de detectores
Eixo único PSD, 8,5 x 0,9 mm
Comprimento do cabo
1,6 m
Dimensões
87 × 79 × 39 mm
Peso
210 g
Unidade do display:

Material do mancal
Plástico ABS
Tipo de display
Tela monocromática de 10 cm com iluminação de fundo
Proteção da tela
Plástico rígido
Tipo de pilha
3 x 1,5 V LR14 alcalina
Tempo operacional
20 horas contínuas
Conexão a PC
USB
Resolução exibida
0,01 mm
Dimensões
210 × 110 × 50 mm
Peso
650 g
Sistema completo:

Conteúdo










Unidade do display (pilhas incluídas)
2 unidades de medição com níveis de bolha
2 fixações de eixo mecânico
2 correntes de travamento com pino de aperto
Fita métrica
Cabo USB
Guia de início rápido
Certificado de calibração válido por 2 anos
CD com instruções de uso e
vídeo demonstrativo
Estojo de transporte
Download para PC
Plugin no PC com soquete USB
Memória
100 alinhamentos
Verificação de pé manco
Sim
Verificação de tolerância do alinhamento
Sim
Tolerâncias editáveis pelo usuário
Sim
Faixa de diâmetros do eixo


30 - 500 mm
Corrente: 30 - 150 mm
Corrente opcional: 150 - 500 mm
Precisão do sistema
< 2%/± 0,01 mm
Faixa de temperaturas
de 0 a 40 °C
Umidade operacional
< 90%
Dimensões do estojo de transporte
530 × 360 × 115 mm
Peso total (incluindo o estojo)
4,4 kg
Garantia
1 ano