Ferramenta para alinhamento de eixo TKSA 41

O sistema de alinhamento de eixo a laser com medição e relatórios aprimorados

A TKSA 41 é uma solução de alinhamento a laser avançada para obter alinhamentos de eixo precisos. Com duas unidades de medição sem fio, detectores grandes e lasers poderosos, o instrumento realiza medições precisas, mesmo nas condições mais difíceis. A unidade de tela ergonômica com navegação intuitiva em tela sensível ao toque torna seus alinhamentos mais rápidos e fáceis, ao mesmo tempo que os recursos inovadores, como a “medição livre”, aumentam o desempenho do alinhamento. Com o foco em melhorar as práticas de alinhamento, a Ferramenta de Alinhamento de Eixo SKF TKSA 41 é uma das
soluções de alinhamento de melhor valor no setor.

  • A comunicação sem fio melhora o manuseio do instrumento e permite o alinhamento de aplicações de difícil alcance de uma posição segura.
  • A medição livre permite que as medições de alinhamento comecem em qualquer ângulo e terminem com uma varredura angular de apenas 90°. 
  • A medição automática permite medições sem o uso das mãos, ao detectar a posição do cabeçote e fazer uma medição quando os cabeçotes são girados para a posição correta.
  • Relatórios automáticos são gerados após cada alinhamento. Os relatórios podem ser personalizados com observações e imagens da câmera incorporada para uma visão geral bastante ampla. Todos os relatórios podem ser exportados como arquivos PDF.
  • A visualização em tempo real dá suporte a medições intuitivas e facilita alinhamentos verticais e horizontais.
  • A biblioteca da máquina oferece uma visão geral de todas as máquinas e relatórios de alinhamento. Os códigos QR podem ser usados para simplificar ainda mais a identificação das máquinas e melhorar o fluxo de trabalho de alinhamento.
Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 41
O alinhamento de eixo é recomendado em praticamente todos os setores, pois possibilita que o tempo de funcionamento da máquina seja significativamente mais alto e que os custos de manutenção sejam reduzidos. A simplicidade da TKSA 41 oferece maior confiança para o desempenho de tarefas de alinhamento de todos os tipos de máquinas rotativas horizontais.

SKF TKSA 41 - Uma experiência do cliente

  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    DesignaçãoTKSA 41
    Sensores e comunicação29 mm (1.1 in) CCD com laser em linha; inclinômetro eletrônico ±0,5°;
    Bluetooth 4.0 LE ou cabos USB (incluídos)
    Distância de medição do sistema0,07 a 4 m (0.23 to 13.1 ft)
    Erros de medição/resolução exibida< 0,5% ±5 µm/10 um (0.4 mils)
    Tipo de displayTela sensível ao toque colorida e resistente de LCD de 5,6 polegadas
    Atualização de softwareatravés de pen drive
    Diâmetros de eixoDe 20 a 150 mm (0.8 to 5.9 in.) de diâmetro
    Até 300 mm (11.8 in.) com correntes de extensão opcionais
    Altura máxima de acoplamento recomendada195 mm (7.7 in.) com hastes de extensão incluídas
    Sistema de montagem2 suportes em V; 2 correntes de 400 mm (15.8 in.); 2 hastes roscadas de 150 mm (5.9 in.) por suporte em V;
    4 hastes de extensão de 90 mm (3.5 in.)
    Medição de alinhamentoMedição de 3 posições 9–12–3
    Medição automática de 3 posições 9–12–3
    Medição livre de 3 posições (com rotação mín. de 90°)
    Correção de alinhamentoValores em tempo real para a correção de posição vertical e horizontal para a máquina; Ferramenta a laser para pé manco
    Relatório de alinhamentoRelatório automático em PDF exportável através de pen drive
    Bateria do displayuso de até 8 horas contínuas com 100% de luz de fundo (bateria LiPo recarregável de 5.000 mAh)
    Bateria da unidade de mediçãouso de até 12 horas contínuas (bateria LiPo recarregável de 2.000 mAh)
    Dimensões do estojo para transporte530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in)
    Peso total (incluindo o estojo)4,75 kg (10.5 lb)
    Temperatura operacional0 a 45 °C (32 to 113 °F)
    Faixa IPIP54
    Certificado de calibraçãoFornecido com validade de 2 anos
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo