Ferramenta para alinhamento de eixo TKSA 51

Alinhamento de eixo intuitivo e abrangente utilizando tablets e smartphones

A ferramenta para alinhamento de eixo TKSA 51 oferece alta flexibilidade de medição e desempenho apropriado para trabalhos de alinhamento do nível básico ao avançado. Desenvolvida para trabalhar com aplicativos de alinhamento de eixos em um tablet ou smartphone, essa ferramenta intuitiva é fácil de usar e não requer treinamento especial. Os acessórios incluídos permitem utilizar a TKSA 51 para uma ampla variedade de aplicações de alinhamento, como motores, acionamentos, ventiladores, bombas, caixas redutoras e muito mais. Os aplicativos móveis da ferramenta incluem vídeos de instruções para mostrar aos operadores como realizar medições precisas.

  • Flexibilidade de medição - a conhecida medição de três posições tem flexibilidade adicional, uma vez que as medições podem começar em qualquer ângulo e exigem uma rotação total mínima de apenas 40 graus. Isso permite que os operadores realizem alinhamentos em aplicações com espaços limitados.
  • Relatórios automáticos - os relatórios de alinhamento são gerados automaticamente e, por meio da tela sensível ao toque, podem ser personalizados com observações, a foto de uma máquina e a assinatura. Esses relatórios podem ser exportados como arquivos PDF e compartilhados com outros aplicativos móveis.
  • Abrangente e compacto - uma série de componentes incluídos, como suportes magnéticos de montagem e correntes e hastes de extensão, aumentam a versatilidade da TKSA 51; ainda assim, ela permanece compacta, leve e fácil de transportar.
  • Visualização 3D em tempo real - esse recurso permite o posicionamento intuitivo de cabeçotes para rápidas medições de alinhamento e exibe em tempo real quando a correção de alinhamento horizontal/vertical é atingida. O aplicativo permite rotação 3D do motor virtual para corresponder à posição real da máquina.
  • Compensação de perturbações - as médias dos valores de medição são feitas ao longo do tempo para oferecer precisão na presença de vibração ou outras perturbações externas.
  • Modo de demonstração totalmente funcional - os aplicativos podem ser baixados facilmente, e o modo de demonstração permite que o processo de alinhamento de eixo seja experimentado antes de se comprar a TKSA 51.
Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 51
A ferramenta para alinhamento de eixo TKSA 51 é apropriada para uma ampla variedade de aplicações. Seu projeto compacto e leve, sua alta flexibilidade de medição e os acessórios incluídos permitem a utilização do instrumento em praticamente qualquer máquina, até mesmo em locais de difícil acesso. Protetores resistentes podem ser usados em tablets e smartphones sem afetar a funcionalidade da TKSA 51.

Aplicações de alinhamento

Código QR para aplicativos TKSA 51 e 71
A TKSA 51 funciona de modo rápido e intuitivo utilizando três aplicativos de software desenvolvidos para diferentes trabalhos de alinhamento. Desenvolvidos para serem usados sem treinamento prévio, esses aplicativos fáceis de usar estão disponíveis gratuitamente para plataformas iOS e Android. Entre os recursos comuns, estão relatórios automáticos e abrangentes, opções de exportação e compartilhamento, vídeos de instruções nos aplicativos, diretrizes de tolerância integradas, visualização em tempo real em 3D, compensação de distúrbios e um modo de demonstração totalmente funcional.

Aplicativos para uso com a TKSA 51

Vídeo de demonstração da TKSA 51

Designações de ordem

DesignaçãoDescrição
TKSA 51Unidades de medição com acessórios padrão em estojo de transporte
TKSA 51DTKSA 51 e TKSA DISPLAY
TKSA DISPLAYTablet Android com tela de no mínimo 7 polegadas, capa de proteção para ambientes industriais e aplicativos pré-instalados.
  • Informações técnicas
    Informações técnicas
    DesignaçãoTKSA 51 e TKSA 51D
    Sensores e comunicação20 mm (0.8 in) PSD com laser vermelho em linha de Classe 2;
    inclinômetro eletrônico ±0,1°; Bluetooth 4.0 LE
    Distância de medição do sistema0,07 a 5 m (0.23 to 16.4 ft)
    Erros de medição/resolução exibida< 1% + 1 dígito
    Dispositivo de operaçãoTKSA DISPLAY, Galaxy Tab Active e iPad mini recomendados.
    iPad 3ª geração, iPod Touch 5ª geração,
    iPhone 4S, Galaxy S4 ou mais recente (nenhum deles incluído)
    Requisitos de sistema operacionalApple iOS 8 ou Android OS 4.4.2 (e versões mais recentes)
    Aplicações de alinhamentoAlinhamento de eixo horizontal, alinhamento de eixo vertical, pé manco
    Atualização de software/aplicativoApple AppStore ou Google Play Store
    Diâmetros de eixo20 a 150 mm (0.8 a 5.9 in),
    até 450 mm (17.7 in) com correntes de extensão fornecidas
    Altura máxima de acoplamento recomendada170 mm (6.7 in) com hastes de extensão
    Medição de alinhamento3 posições de medição livres (com ângulo total mínimo de 40°), medição automática
    Correção de alinhamentoValores em tempo real para a correção de posição vertical e horizontal para a máquina
    Ferramenta a laser para pé manco
    Correção de pé mancoDisponível com o aplicativo Soft Foot em separado
    Relatório de alinhamentoRelatório automático em PDF que pode ser exportado via serviços de e-mail/nuvem
    Orientação do displayPaisagem (e retrado em tablets)
    Bateria MUOperação de até 10 horas contínuas (bateria de íon de lítio recarregável de 2.000 mAh)
    Dimensões do estojo de transporte355 × 250 × 110 mm (14 × 9.8 × 4.3 in)
    Peso total (incluindo o estojo)2,9 kg (6.4 lb)
    Temperatura operacional0 a 45 °C (32 to 113 °F)
    Faixa IPIP 54
    Certificado de calibraçãoFornecido com validade de 2 anos
  • Acessórios
  • Peças de reposição
SKF logo