Ferramenta para alinhamento de eixo TKSA 60

A ferramenta para alinhamento de eixo a laser sem fio com um especialista em alinhamento integrado

Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 60
Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 60
Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 60

A TKSA 60 é uma ferramenta para alinhamento de eixo a laser extremamente robusta que pode ser utilizada em ambientes adversos. O sistema fornece conhecimento especializado instantâneo com um processo de alinhamento passo a passo; desde a preparação, inspeção e avaliação até a correção, geração de relatório e análise. O sistema incorpora o mais atualizado conhecimento em alinhamento e décadas de experiência da SKF em equipamentos rotativos.

  • Tecnologia sem fio integrada
  • Alinhamento horizontal e vertical como recursos padrão
  • “Visualização alternada”, que possibilita que gráficos possam ser alternados de um lado da máquina para o outro para se adequar à posição do usuário
  • Acelerômetro em ambas as unidades de medição, que permite que os usuários façam medições em quaisquer três posições com uma rotação de eixo tão pequena quanto 40°.
  • Indicador de eficiência energética, que indica o consumo extra estimado de energia, devido a um desalinhamento
  • Modelo rápido – um banco de dados integrado armazena as informações relevantes do equipamento sendo alinhado para reutilização em atividades futuras
  • Verificação, correção e registro manual ou a laser de pé manco
  • Correção em tempo real – o sistema exibe o valor real ativo e a direção para a correção precisa do desalinhamento.
  • Os resultados do alinhamento são exibidos em formato gráfico. Os resultados mostram as condições da máquina "conforme encontrada" e "após correção" e também as tolerâncias desejadas
Dados técnicos
Designação
TKSA 60
Aplicações
Alinhamento horizontal e vertical; tolerância de alinhamento definida pelo usuário; verificação de pé manco; disposição dos calços; modelo rápido
Unidades de medida:

Material do mancal
Chassi: alumínio
Laterais: PBT recheado com vidro
Classe do laser
2
Potência máxima do laser
1 mW
Distância entre as unidades de medição
Máxima: 10 m (33 pés)
Tipo de detectores
CCD linear com comprimento de 36 mm (1,4 pol.)
Conectividade
Baixa potência, rede sem fio industrial, compatível com 802.15.4
Haste/barra de fixação
4 de 90 mm (3,5 pol.), 4 de 150 mm (5,9 pol.)
Podem ser aparafusadas juntas para aumentar o comprimento
Proteção ambiental
IP 65
Tipo de pilha
2 x AA alcalinas ou pilhas recarregáveis
Dimensões
96 x 83 x 36 mm (3,8 x 3,3 x 1,4 pol.)
Peso
326 g (11,5 pol.)
Unidade do mostrador

Material do mancal
Plástico ABS/PC
Tipo de display
LCD colorido de 10,9 cm (4,3 pol.) de diagonal. Visível à luz do dia
Proteção ambiental
IP 65
Teste de queda
1,2 m (3,9 pés) conforme padrão militar
Tipo de pilha
Pilha recarregável de íons de lítio e fonte de alimentação externa
Tempo operacional
10 horas contínuas
Conexão a PC
USB
Resolução exibida
0,01 mm
Dimensões
234 x 132 x 48 mm (9,2 x 5,2 x 1,9 pol.)
Peso
680 g (22,9 oz)
Sistema completo

Conteúdo
Unidade do mostrador (pilhas incluídas)
2 unidades de medição
2 fixações de eixo mecânico
2 correntes ajustáveis com pino de aperto
2 correntes de extensão
Hastes: 4 x 90 mm (3,5 pol.), 4 x 150 mm (5,9 pol.)
Cabo USB
Carregador para a unidade do mostrador
Fita métrica
Chave de fenda
Barra Tommy
Guia de início rápido
CD com instruções de uso
Estojo de transporte
Download para PC
USB
Memória de armazenamento
1.000 alinhamentos
Verificação de pé manco
Por laser ou manualmente
Verificação de tolerância do alinhamento
Sim
Tolerâncias editáveis pelo usuário
Sim
Faixa de diâmetros do eixo
até 300 mm (11,8 pol.)
Corrente incluída para diâmetros de eixo
30-300 mm (1,2–11,8 pol.)
Precisão de medição de deslocamento:
 ± 5 um ± 0,5%
Faixa de temperaturas
-10–50 °C (14–122 °F)
Umidade operacional
<90%
Dimensões do estojo de transporte
534 x 427 x 207 mm (21 x 16,8 x 8,2 pol.)
Peso total (incl. estojo)
7,3 kg (16,1 lb)
Garantia
1 ano
Peças opcionais

Base magnética
Para eixos > 300 mm (11,8 pol.)
Suportes em V magnéticos
Para montagem das unidades de medição em espaços limitados ou para eixos de grande diâmetro
Suportes de extensão
Para montagem das unidades de medição em espaços limitados
SKF logo