Ferramenta para alinhamento de eixo TKSA 80

A avançada ferramenta para alinhamento de eixo a laser para aprimorar seu conhecimento em alinhamento

Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 80

Em um alinhamento de máquina efetivo, a medição representa apenas 5% do processo. Os usuários frequentemente enfrentam dificuldades por deixarem de executar algumas etapas importantes do alinhamento. O sistema TKSA 80 tem integrado um processo de alinhamento completo para aprimorar o conhecimento do usuário sobre o alinhamento. O programa conduz os usuários desde a preparação e avaliação, passando por todo o processo até a correção e finalizando com a geração de um relatório do resultado. Com uma tela de 7 polegadas, a TKSA 80 pode acomodar tarefas de alinhamento do sistema de transmissão de máquinas de grande porte. Oferece um banco de dados exclusivo para armazenar os dados de configuração da máquina para uso futuro, inspeções visuais de vazamentos de óleo, nível de óleo, status dos parafusos da base e indicações de desgaste.

Vídeo de demonstração da TKSA 80

Características e benefícios

Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 80
Ferramenta para alinhamento de eixo SKF TKSA 80
  • Tela colorida de sete polegadas com tela sensível ao toque e teclado
  • Projeto robusto para uso em ambientes agressivos - teste de queda de 1,2 metro, em conformidade com normas militares
  • Tecnologia sem fio integrada
  • “Visualização alternada”, que possibilita que gráficos possam ser alternados de um lado da máquina para o outro para se adequar à posição do usuário
  • Modelo de banco de dados completo - um extenso banco de dados onde uma ampla variedade de informações relevantes sobre o alinhamento da máquina pode ser armazenada. Os usuários podem selecionar componentes do banco de dados para criar sistemas de transmissão de máquinas com a cor preferida.
  • Indicador de eficiência energética, que indica o consumo extra estimado de energia, devido a um desalinhamento
  • Alinhamento horizontal e vertical
  • Inspeções visuais de vazamento de óleo, nível de óleo, status dos parafusos da base e indicações de desgaste.
  • Alinhamento do sistema de transmissão de máquinas de grande porte - alinhamento de até 5 máquinas em linha
  • Verificação de desvio - o sistema lembra os usuários de fazerem uma simples medição para verificar eixos curvos.
  • Meta de alinhamento
Dados técnicos
Designação
TKSA 80
Aplicações
Alinhamento horizontal e vertical; alinhamento de sistemas de transmissão de máquinas; tolerância de alinhamento; meta de alinhamento; verificação de pé manco; inspeção visual; disposição dos calços; modelo completo; banco de dados.
Unidades de medida:
 
Material do mancal
Chassi: alumínio
Laterais: PBT reforçado com fibra de vidro
Classe do laser
2
Potência máxima do laser
1 mW
Distância entre as unidades de medição
Máxima: 10 m (33 pés)
Tipo de detectores
CCD linear com comprimento de 36 mm (1,4 pol.)
Conectividade
Baixa potência, rede sem fio industrial, compatível com 802.15.4
Haste/barra de fixação
4 de 90 mm (3,5 pol.), 4 de 150 mm (5,9 pol.)
Podem ser aparafusadas juntas para aumentar o comprimento
Proteção ambiental
IP 65
Tipo de pilha
2 x AA alcalinas ou pilhas recarregáveis
Dimensões
96 x 83 x 36 mm (3,8 x 3,3 x 1,4 pol.)
Peso
326 g (11,5 pol.)
Unidade do mostrador
 
Material do mancal
Plástico ABS/PC
Tipo de display
LCD colorido de sete polegadas diagonal Visível à luz do dia com tela sensível ao toque
Proteção ambiental
IP 65
Teste de queda
1,2 m (3,9 pés) conforme padrão militar
Tipo de pilha
Pilha recarregável de íons de lítio e fonte de alimentação externa
Tempo operacional
10 horas contínuas
Conexão a PC
USB
Resolução exibida
0,01 mm
Dimensões
276 x 160 x 53 mm (9,2 x 5,2 x 1,9 pol.)
Peso
1,060 g (37,3 oz)
Sistema completo
 
Conteúdo
Unidade do mostrador (pilhas incluídas)
2 unidades de medição, 2 fixações de eixo mecânico
2 correntes ajustáveis com pino de aperto
2 correntes de extensão
Hastes: 4 x 90 mm (3,54 pol.), 4 x 150 mm (5,9 pol.)
Cabo USB
Carregador para a unidade do mostrador
Fita métrica
Chave de fenda
Barra Tommy
Guia de início rápido
CD com instruções de uso
Estojo de transporte
Download para PC
USB
Memória de armazenamento
1.000 alinhamentos
Verificação de pé manco
Por laser ou manualmente
Verificação de tolerância do alinhamento
Sim
Tolerâncias editáveis pelo usuário
Sim
Faixa de diâmetros do eixo
até 300 mm (11,8 pol.)
Corrente incluída para diâmetros de eixo
30-300 mm (1,2–11,8 pol.)
Precisão de medição de deslocamento
 ± 5 um ± 0,5%
Faixa de temperaturas
-10–50 °C (14–122 °F)
Umidade operacional
<90%
Dimensões do estojo de transporte
534 x 427 x 207 mm (21 x 16,8 x 8,2 pol.)
Peso total (incl. estojo)
7,6 kg (16,8 lb)
Garantia
1 ano
Peças opcionais
 
Base magnética
Para eixos > 300 mm (11,8 pol.)
Suportes em V magnéticos
Para montagem das unidades de medição em espaços limitados ou para eixos de grande diâmetro
Suportes de extensão
Para montagem das unidades de medição em espaços limitados
SKF logo