Kits de calços

Cada kit de calços pré-cortados de fenda única SKF oferece uma combinação de dimensões e/ou espessuras de calço populares.

    Designação
    TMAS 50/KIT
    Tamanho do calço (mm)50 x 50 mm 
    Quantidade por espessura2010
    Espessura (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Designação
    TMAS 75/KIT
    Tamanho do calço (mm)75 x 75 mm 
    Quantidade por espessura2010
    Espessura (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Designação
    TMAS 100/KIT
    Tamanho do calço (mm)100 x 100 mm
    Quantidade por espessura2010
    Espessura (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Designação
    TMAS 340
    Tamanho do calço (mm)100 x 100 mm
     125 x 125 mm
    Quantidade por espessura2010
    Espessura (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Designação
    TMAS 360
    Tamanho do calço (mm)50 x 50 mm
     75 x 75 mm
     100 x 100 mm
    Quantidade por espessura20
    Espessura (mm)
    0,050,50
     0,101,00
     0,252,00

    Designação
    TMAS 380
    Tamanho do calço (mm)50 x 50 mm
     75 x 75 mm
    Quantidade por espessura20
    Espessura (mm)
    0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00

    Designação
    TMAS 510
    Tamanho do calço (mm)50 x 50 mm
     75 x 75 mm
     100 x 100 mm
    Quantidade por espessura2010
    Espessura (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 

    Designação
    TMAS 720
    Tamanho do calço (mm)50 x 50 mm
     75 x 75 mm
    Quantidade por espessura20
    Espessura (mm)0,050,250,70
     0,100,401,00
     0,200,502,00
    Tamanho do calço (mm)100 x 100 mm
     125 x 125 mm
    Quantidade por espessura2010
    Espessura (mm)
    0,050,402,00
     0,100,50 
     0,200,70 
     0,251,00 
    O TMAS 720 é fornecido em dois estojos; TMAS 340 e TMAS 380
    SKF logo