Carrinho para aquecedor por indução

Transporte com facilidade e rapidez os aquecedores por indução de uma tarefa para outra

Carrinho TIH T1 para aquecedor por indução
O carrinho SKF TIH T1 foi projetado para melhorar a mobilidade dos aquecedores por indução SKF, especialmente dos maiores. Este carrinho tem alta capacidade de carga de até 900 kg (1.934 lb), e é equipado com uma gaveta com superfície resistente a óleo e duas divisórias reguláveis.
Dados técnicos
Largura
50 cm (20 pol.)
Altura
74 cm (29 pol.)
Comprimento
72 cm (28 pol.)
Capacidade
900 kg (1.934 lb)

SKF logo